Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CAL12PF
Type | Standard | Type de montage | Taraudé | Mâle/femelle | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier (plaqué chrome) | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile (NBR) | Liquide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Machines industrielles | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::+80 |
Pression de service maximum(MPa) | 0::1.0 | Forme de connexion en T | Rc1/4" |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement rapide, AL TYPE10, bouchon PF, le numéro d'article est le suivant: CAL12PF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CAL12PF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles