Accouplement rapide, AL TYPE20, douille SH

Accouplement rapide, AL TYPE20, douille SH
  • Remise sur volume
A variety of shapes, sizes, and materials for your mounting conditions and specifications. Supports various applications, such as connecting to air piping in factories, pneumatic tools, etc. It also has superior socket and plug compatibility.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL21SH
CAL22SH
CAL22SH2
CAL22SH3
CAL23SH
CAL23SH2
CAL23SH3
CAL24SH2
CAL24SH3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mâle/femelle Matériau du corps principal Liquide applicable Pression de service maximum
(MPa)
Flexible utilisable

11.05 €

1 12 jours Douille[Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.51/8"

10.33 €

1 6 jours Douille[Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.51/4"

24.77 €

1 Disponible 9 jours DouilleLaitonEau / Air0~1.01/4"

54.84 €

1 6 jours DouilleAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.51/4"

10.33 €

1 6 jours Douille[Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.53/8"

24.77 €

1 Disponible 6 jours DouilleLaitonEau / Air0~1.03/8"

54.84 €

1 6 jours DouilleAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.53/8"

30.70 €

1 Disponible 6 jours BouchonLaitonEau / Air0~1.01/2"

66.96 €

1 6 jours DouilleAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.51/2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Embout de flexible Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR)
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80

Assistance technique