Accouplement rapide, AL TYPE20, bouchon PH

Accouplement rapide, AL TYPE20, bouchon PH
  • Remise sur volume
A variety of shapes, sizes, and materials are available to meet different mounting conditions and specifications. Supports various applications, such as connections to air piping in factories, pneumatic tools, etc. Product also features superior socket and plug compatibility.

[Features]
· Widely used for connecting air tools and air piping in factories.
· Steel parts have excellent durability and abrasion resistance due to a unique quenching process.
· A variety of main body materials, sizes and mounting shapes are available to provide excellent general utility.
· Automatically opens and closes a valve through attachment / removal of the built-in valve to the socket side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL21PH
CAL22PH
CAL22PH2
CAL22PH3
CAL23PH
CAL23PH2
CAL23PH3
CAL24PH
CAL24PH2
CAL24PH3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mâle/femelle Matériau du corps principal Liquide applicable Pression de service maximum
(MPa)
Flexible utilisable

3.64 €

1 Disponible 12 jours Bouchon[Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.51/8"

3.21 €

1 Disponible 6 jours Bouchon[Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.51/4"

6.50 €

1 Disponible 6 jours BouchonLaitonEau / Air0~1.01/4"

15.03 €

1 6 jours BouchonAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.51/4"

3.21 €

1 Disponible 6 jours Bouchon[Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.53/8"

6.50 €

1 6 jours BouchonLaitonEau / Air0~1.03/8"

15.03 €

1 6 jours BouchonAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.53/8"

5.62 €

1 Disponible 6 jours Bouchon[Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.51/2"

11.48 €

1 6 jours DouilleLaitonEau / Air0~1.01/2"

24.62 €

1 6 jours BouchonAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.51/2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Embout de flexible Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR)
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80

Assistance technique