Accouplement rapide, TL TYPE, bouchon PM

Accouplement rapide, TL TYPE, bouchon PM
  • Remise sur volume
Revolutionary double-open, valveless through-type coupling. High flow rate and low pressure loss enables handling of even highly viscous fluids.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CTL01PM2
CTL01PM3
CTL02PM2
CTL03PM
CTL03PM2
CTL03PM3
CTL04PM
CTL04PM2
CTL04PM3
CTL06PM
CTL06PM2
CTL06PM3
CTL08PM
CTL08PM3
CTL10PM2
CTL10PM3
CTL12PM2
CTL12PM3
CTL16PM2
CTL16PM3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du joint Liquide applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de service maximum
(MPa)
Forme de connexion en T

7.87 €

1 Disponible 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~5.0R1/8"

15.17 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~7.5R1/8"

7.95 €

1 Disponible 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~5.0R1/4"

10.55 €

1 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~7.5R3/8"

12.59 €

1 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~5.0R3/8"

23.70 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~7.5R3/8"

15.84 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~7.5R1/2"

24.43 €

1 Disponible 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~5.0R1/2"

38.34 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~7.5R1/2"

36.10 €

1 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~4.5R3/4"

37.88 €

1 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~3.0R3/4"

65.94 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~4.5R3/4"

47.76 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~4.5R1"

116.11 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~4.5R1"

94.83 €

1 Disponible 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~2.0R1 1/4"

131.03 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~3.0R1 1/4"

134.39 €

1 Disponible 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~2.0R1 1/2"

159.24 €

1 9 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~3.0R1 1/2"

151.46 €

1 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~1.5R2"

334.51 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~2.0R2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Fileté Mâle/femelle Bouchon
Structure de la valve Type à ouverture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles

Assistance technique