Accouplement rapide, TL TYPE, bouchon PH

Accouplement rapide, TL TYPE, bouchon PH
  • Remise sur volume
Through-type coupling with a revolutionary double-open pathway valve-less structure. High flow rate and low pressure loss allows handling of even highly viscous fluids.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CTL01PH2
CTL01PH3
CTL02PH2
CTL02PH3
CTL03PH2
CTL03PH3
CTL04PH2
CTL04PH3
CTL06PH2
CTL06PH3
CTL08PH2
CTL08PH3
CTL10PH2
CTL10PH3
CTL12PH2
CTL12PH3
CTL16PH2
CTL16PH3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du joint Liquide applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de service maximum
(MPa)
Flexible utilisable

7.87 €

1 Disponible 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~5.01/8"

15.17 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~7.51/8"

7.95 €

1 9 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~5.01/4"

17.29 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~7.51/4"

12.59 €

1 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~5.03/8"

23.70 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~7.53/8"

24.43 €

1 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~5.01/2"

38.34 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~7.51/2"

37.88 €

1 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~3.03/4"

65.94 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~4.53/4"

74.21 €

1 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~3.01"

116.11 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~4.51"

94.83 €

1 9 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~2.01 1/4"

131.03 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~3.01 1/4"

134.39 €

1 9 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~2.01 1/2"

159.24 €

1 9 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~3.01 1/2"

151.46 €

1 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~1.52"

334.51 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~2.02"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Embout de flexible Mâle/femelle Bouchon
Structure de la valve Type à ouverture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles

Assistance technique