Accouplement rapide, SPE TYPE, douille

Accouplement rapide, SPE TYPE, douille
  • Remise sur volume
Saves energy and improves the efficiency with a new part configuration. Meets divers on-site needs due to reduced flow loss.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPE01S2
CSPE01S3
CSPE02S2
CSPE02S3
CSPE03S2
CSPE03S3
CSPE04S2
CSPE04S3
CSPE06S2
CSPE06S3
CSPE08S2
CSPE08S3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Pression de service maximum
(MPa)
Forme de connexion en T

38.25 €

1 Disponible 6 jours Laiton0~5.0Rc1/8"

62.64 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)0~7.5Rc1/8"

43.90 €

1 Disponible 6 jours Laiton0~5.0Rc1/4"

79.12 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)0~7.5Rc1/4"

72.16 €

1 Disponible 6 jours Laiton0~5.0Rc3/8"

100.20 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)0~7.5Rc3/8"

134.53 €

1 Disponible 6 jours Laiton0~3.0.Rc1/2"

151.65 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)0~4.5Rc1/2"

149.78 €

1 6 jours Laiton0~3.0.Rc3/4"

185.23 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)0~4.5Rc3/4"

225.13 €

1 6 jours Laiton0~3.0.Rc1"

280.12 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)0~4.5Rc1"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Taraudé Mâle/femelle Douille
Matériau du joint Caoutchouc fluoré (FPM) Liquide applicable Eau / Air / Huile Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passages doubles
Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+180

Assistance technique