Référence fabricant: WH-2
Marque: MIZUMOTO MACHINE MFG
Prix: 18.35 €
Délai de livraison: 6 jours
Longueur totale L: 41 mm
Dimensions d'ouverture du crochet S: 10 mm
Crochet R: 4.5 mm
Remarque: Code numéro 147
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WH-2
Référence pièce
|
---|
WH-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale L (mm) | Dimensions d'ouverture du crochet S (mm) | Crochet R (mm) | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.35 € | 1 | 6 jours | 41 | 10 | 4.5 | Code numéro 147 |
Loading...
Forme | Crochet simple | Matériau du crochet | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Méthode de fixation | Type fixation à vis |
---|---|---|---|---|---|
Nombre contenu dans un paquet | 1 | Charge appliquée de référence(kgf) | 15 | Diamètre du trou de montage D(φ) | 4.2 |
Pas de montage W2(mm) | 22 |
Vous vous trouvez sur la page de Crochet mural, le numéro d'article est le suivant: WH-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WH-2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur totale L(mm)
Dimensions d'ouverture du crochet S(mm)
Crochet R(mm)
Remarque
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WH-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur totale L (mm) | Dimensions d'ouverture du crochet S (mm) | Crochet R (mm) | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.38 € | 1 | 6 jours | 38 | 7 | 2.5 | Code numéro 146 |