Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LBT-6M25
Type | Boulon à œil | Numéro de code | 812 | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du fil d(mm) | 5 | Charge appliquée de référence(kgf) | 50 | Diamètre intérieur L(mm) | 35 |
Diamètre de torsion | M6 |
Vous vous trouvez sur la page de Boulon à bague à embase, le numéro d'article est le suivant: LBT-6M25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LBT-6M25.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles