Référence fabricant: BPP1
Marque: ASAHI SEIKO
Prix: 14.05 €
Délai de livraison: 10 jours
Diam. de l'arbre (mm): 12 Ø
H: 22.2 mm
Capacité de charge de base Cr: 9.55 kN
Capacité de charge de base Cor: 4.8 kN
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BPP1
Référence pièce
|
---|
BPP1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'arbre (mm) (Ø) | H (mm) | Capacité de charge de base Cr (kN) | Capacité de charge de base Cor (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05 € | 1 | 10 jours | 10 | 12 | 22.2 | 9.55 | 4.8 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulements à insert | Unité de roulement, type | Unité de palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement insert | Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage | Type en forme de chapeau, catégorie | Standard | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Traitement de surface | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Palier lisse à semelle en tôle d'acier, type à alésage cylindrique avec vis de serrage, type BPP, le numéro d'article est le suivant: BPP1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BPP1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de l'arbre (mm)(Ø)
H(mm)
Capacité de charge de base Cr(kN)
Capacité de charge de base Cor(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BPP2 |
BPP3 |
BPP4 |
BPP5 |
BPP6 |
BPP7 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diam. de l'arbre (mm) (Ø) | H (mm) | Capacité de charge de base Cr (kN) | Capacité de charge de base Cor (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 22.2 | 9.55 | 4.8 | ||
14.05 € | 1 | 10 jours | 10 | 17 | 22.2 | 9.55 | 4.8 | ||
14.91 € | 1 | 15 jours | 10 | 20 | 25.4 | 12.8 | 6.6 | ||
16.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 28.6 | 14 | 7.9 | ||
21.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 33.3 | 19.6 | 11.3 | ||
27.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 35 | 39.7 | 25.9 | 15.4 |