Palier à bride ronde à tôle d'acier, type à alésage cylindrique avec vis de serrage, type BPF CUCF

Palier à bride ronde à tôle d'acier, type à alésage cylindrique avec vis de serrage, type BPF CUCF
Combines a built-in bearing with a rubber seal in a simple double steel plate bearing box structure, making it suitable for a transmission shaft with a relatively light load and medium to low speed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BPF4

Référence pièce
BPF4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

14.91 €

1 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Unité à bride diamant Diam. de l'arbre (mm)(Ø) 20
Matériau du corps de l'unité Fabriqué en acier moulé Type de roulement insert Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage Type en forme de chapeau, catégorie Standard
Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable H(mm) 90 Traitement de surface NA
Capacité de charge de base Cr(kN) 12.8 Capacité de charge de base Cor(kN) 6.6

Vous vous trouvez sur la page de Palier à bride ronde à tôle d'acier, type à alésage cylindrique avec vis de serrage, type BPF CUCF, le numéro d'article est le suivant: BPF4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BPF4.

Assistance technique