• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulement à insert, modèle à trou cylindrique avec vis de serrage, modèle UC

Roulement à insert, modèle à trou cylindrique avec vis de serrage, modèle UC
  • Remise sur volume
[Features]
· Spherical outer diameter surface for alignment function. Two-layer sealed bearing that fixes to the shaft on one side of the wide inner ring with two hex socket head set screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UC202
UC203
UC204
UC205
UC206
UC207
UC208
UC209
UC210
UC211
UC212
UC213
UC214
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'arbre (mm)
(Ø)
Capacité de charge de base Cr
(kN)
Capacité de charge de base Cor
(kN)

11.94 €

1 5 jours 101512.86.6

11.78 €

1 5 jours 101712.86.6

10.06 €

1 Jour même

Stock

102012.86.6

12.99 €

1 5 jours 1025147.9

15.97 €

1 5 jours 103019.611.3

16.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

103525.915.4

21.71 €

1 5 jours 104029.317.9

24.23 €

1 5 jours 10453320.5

27.08 €

1 5 jours 105035.523.2

35.37 €

1 10 jours 10554329.4

45.13 €

1 5 jours 106052.536.1

58.90 €

1 10 jours 106557.540

71.52 €

1 10 jours 10706244

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Roulement insert Matériau du corps de l'unité Fabriqué en fonte
Type de roulement insert Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage Type en forme de chapeau, catégorie Standard Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable
Traitement de surface NA

Assistance technique