Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal d | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 6 | 11 | 30 | ~0.9 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 8 | 13.5 | 40 | ~0.9 | 1 ~ 100 | ||
231.55 € | 1 | 6 jours | 9 | 15 | 45 | ~0.8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 9 | 15 | 45 | ~0.8 | 1 ~ 100 | ||
282.61 € | 1 | 7 jours | 12 | 18 | 60 | ~0.7 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 12 | 18 | 60 | ~0.7 | 1 ~ 100 | ||
375.45 € | 1 | 6 jours | 15 | 22 | 75 | ~0.6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 15 | 22 | 75 | ~0.6 | 1 ~ 100 | ||
367.94 € | 1 | 6 jours | 19 | 26 | 95 | ~0.5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 19 | 26 | 95 | ~0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 25 | 33 | 125 | ~0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 32 | 41 | 160 | ~0.4 | 1 ~ 40 | ||
448.60 € | 1 | 7 jours | 38 | 48 | 190 | ~0.4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 38 | 48 | 190 | ~0.4 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 jours | 50 | 62 | 250 | ~0.3 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 jours | 63 | 80 | 315 | ~0.3 | 1 ~ 20 | ||
859.51 € | 1 | 8 jours | 75 | 92 | 375 | ~0.3 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 75 | 92 | 375 | ~0.3 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 90 | 108 | 450 | ~0.3 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 100 | 115 | 500 | ~0.3 | 1 ~ 20 |
Loading...
Liquide | Eau / Poudre / Huile | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Conductivité électrique / Résistance à la pression / Résistance à l'huile / Transparence / Flexibilité / Cohésion / Vide |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la couche interne du flexible | Polychlorure de vinyle souple | Raccord utilisé | NA | Couleur de la couche externe | Transparence |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 | Utilise du mazout | Non-applicable |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal d
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles