Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal d | Diamètre extérieur (Ø) | Couleur de la couche externe | Rayon de pliage minimum (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 6 | 13 | [Noir] Noir | 32.5 | 10 ~ 100 | ||
1 | 11 jours | 7 | 13.5 | [Noir] Noir | 35 | 10 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 8 | 15 | [Noir] Noir | 40 | 10 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 8 | 15 | Bleu | 40 | 10 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 9 | 16.5 | [Noir] Noir | 47.5 | 10 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 9 | 16.5 | Bleu | 47.5 | 10 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 12 | 21.5 | [Noir] Noir | 65 | 1 ~ 91 | ||
1 | 15 jours | 12 | 21.5 | Bleu | 65 | 10 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 19 | 27.5 | Bleu | 95 | 10 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 25 | 34.5 | Bleu | 125 | 10 ~ 100 |
Loading...
Liquide | Air | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance à la pression / Résistance à l'huile / Flexibilité / Cohésion |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la couche interne du flexible | Polychlorure de vinyle souple | Raccord utilisé | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.0 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal d
Diamètre extérieur(Ø)
Couleur de la couche externe
Rayon de pliage minimum(mm)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles