Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AG45
Type | Corps de pistolet de soufflage d'air et buses | Nozzle Shape | Standard | Features | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Port Connection Type | Filetage femelle | Nozzle Mounting Screw | Filetage mâle | Main Body Material | Aluminium moulé sous pression (EN AC-46100 équiv.) |
Nozzle Material | Tige en laiton | Max Operating Pressure(MPa) | 0.7 | ID de tuyau en tissu recommandé(mm) | 7.5~8 |
Quantité de jet d'air(l/min) | 160 | Diamètre de buse(mm) | 2.0 | Connecteurs Barbelés / Ecrou borgne recommandé | N°03 × 1/4 |
Vous vous trouvez sur la page de Série outils à air pistolet pneumatique série AG, le numéro d'article est le suivant: AG45.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AG45.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles