Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC20A-6ALH |
AC20A-6ARH |
AC20A-8ALH |
AC20A-8ARH |
AC32A-15ALH |
AC32A-15ARH |
AC40A-15ALH |
AC40A-15ARH |
AC40A-20ALH |
AC40A-20ARH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis de connexion nominale pour côté coude (composite) | Vis de connexion nominale pour côté tête (composite) | Direction de vis de montage | Taille de la gaine intérieure | Dimension nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361.29 € | 1 | 10 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | LH (vis gauche) | 6A | 20A | ||
361.29 € | 1 | 10 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | RH (vis droite) | 6A | 20A | ||
321.18 € | 1 | 7 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | LH (vis gauche) | 8A | 20A | ||
321.18 € | 1 | 7 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | RH (vis droite) | 8A | 20A | ||
577.69 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | LH (vis gauche) | 15A | 32A | ||
577.69 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | RH (vis droite) | 15A | 32A | ||
577.69 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | LH (vis gauche) | 15A | 40A | ||
577.69 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | RH (vis droite) | 15A | 40A | ||
577.69 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | LH (vis gauche) | 20A | 40A | ||
577.69 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | RH (vis droite) | 20A | 40A |
Loading...
Type | Tuyau interne duplex fixe | Fluides utilisables | Eau / Air / Vapeur / Huile | Température maximale de fonctionnement(°C) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service minimum(MPa) | 1.47 | Vitesse de rotation max.(r.p.m) | 300 | Type de connexion | Type à montage par vis |
Types de vis de connexion pour côté coude (composite) | Rc | Types de vis de connexion pour côté tête (composite) | Rc | Types de vis de connexion pour côté rotor (composite) | R |
Configurer
Propriétés de base
Vis de connexion nominale pour côté coude (composite)
Vis de connexion nominale pour côté tête (composite)
Direction de vis de montage
Taille de la gaine intérieure
Dimension nominale
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles