Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré NC (type à vis, partie intérieure du tuyau fixe, rotation dans les deux sens)

Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré NC (type à vis, partie intérieure du tuyau fixe, rotation dans les deux sens)

NC (Dual, screwed type, with fixed inner tube) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NC15A-6ALH
NC15A-6ARH
NC20A-8ALH
NC20A-8ARH
NC25A-10ALH
NC25A-10ARH
NC32A-15ALH
NC32A-15ARH
NC40A-15ALH
NC40A-15ARH
NC40A-20ALH
NC40A-20ARH
NC50A-20ALH
NC50A-20ARH
NC50A-25ALH
NC50A-25ARH
NC65A-25ALH
NC65A-25ARH
NC65A-32ALH
NC65A-32ARH
NC80A-32ALH
NC80A-32ARH
NC80A-40ALH
NC80A-40ARH
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vitesse de rotation max.
(r.p.m)
Vis de connexion nominale pour côté coude (composite) Vis de connexion nominale pour côté tête (composite) Direction de vis de montage Taille de la gaine intérieure Dimension nominale

166.44 €

10 jours 3001/2B (15A)1/2B (15A)LH (vis gauche)6A15A

166.44 €

10 jours 3001/2B (15A)1/2B (15A)RH (vis droite)6A15A

166.44 €

10 jours 3001/2B (15A)3/4B (20A)LH (vis gauche)8A20A

166.44 €

10 jours 3001/2B (15A)3/4B (20A)RH (vis droite)8A20A

237.29 €

10 jours 3001/2B (15A)1B (25A)LH (vis gauche)10A25A

237.29 €

10 jours 3001/2B (15A)1B (25A)RH (vis droite)10A25A

237.82 €

10 jours 3001/2B (15A)1B (25A)LH (vis gauche)15A32A

237.82 €

10 jours 3001/2B (15A)1B (25A)RH (vis droite)15A32A

317.55 €

10 jours 3003/4B (20A)1 1/4B (32A)LH (vis gauche)15A40A

317.55 €

10 jours 3003/4B (20A)1 1/4B (32A)RH (vis droite)15A40A

388.09 €

10 jours 3003/4B (20A)1 1/4B (32A)LH (vis gauche)20A40A

388.09 €

10 jours 3003/4B (20A)1 1/4B (32A)RH (vis droite)20A40A

546.82 €

10 jours 1501B (25A)1 1/2B (40A)LH (vis gauche)20A50A

546.82 €

10 jours 1501B (25A)1 1/2B (40A)RH (vis droite)20A50A

437.45 €

10 jours 1501B (25A)1 1/2B (40A)LH (vis gauche)25A50A

546.82 €

10 jours 1501B (25A)1 1/2B (40A)RH (vis droite)25A50A

559.21 €

10 jours 1501 1/2B (40A)2B (50A)LH (vis gauche)25A65A

559.21 €

10 jours 1501 1/2B (40A)2B (50A)RH (vis droite)25A65A

559.21 €

10 jours 1501 1/2B (40A)2B (50A)LH (vis gauche)32A65A

559.21 €

10 jours 1501 1/2B (40A)2B (50A)RH (vis droite)32A65A

757.82 €

10 jours 1502B (50A)2 1/2B (65A)LH (vis gauche)32A80A

757.82 €

10 jours 1502B (50A)2 1/2B (65A)RH (vis droite)32A80A

757.82 €

10 jours 1502B (50A)2 1/2B (65A)LH (vis gauche)40A80A

757.82 €

10 jours 1502B (50A)2 1/2B (65A)RH (vis droite)40A80A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tuyau interne duplex fixe Fluides utilisables Vapeur / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 180
Pression de service minimum(MPa) 1.47 Type de connexion Type à montage par vis Types de vis de connexion pour côté coude (composite) Rc
Types de vis de connexion pour côté tête (composite) Rc Types de vis de connexion pour côté rotor (composite) R

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique