Modèle U de joint d'huile de base, modèle UD (caoutchouc fluoré)

Modèle U de joint d'huile de base, modèle UD (caoutchouc fluoré)
  • Remise sur volume
Fluororubber oil seals are highly heat-, liquid-, and abrasion-resistant, and therefore suitable for use under severe conditions such as under high pressure, in a chemical plant, and for high-speed rotation.

[Features]
· An oil seal seals off lubricant leakages in bearings. By preventing the penetration of dust and water and other external objects, the seal helps protect the bearings.
· Bearing part precision is maintained and a reduction in lubricating oil usage provides significant benefits in terms of bearing corrosion repair costs, offsetting seal equipment costs.
· Essential for driving shafts for the purpose of sealing in fluids and gases, in addition to lubricant oil.
· Form factor is small making installation and removal easy without requiring a lot of space, which is useful in making equipment small and lightweight

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UD10012513FKM
UD10513514FKM
UD11014014FKM
UD11514514FKM
UD14017014FKM
UD204011FKM
UD224211FKM
UD254511FKM
UD284811FKM
UD305011FKM
UD325211FKM
UD355511FKM
UD385811FKM
UD406212FKM
UD426512FKM
UD456812FKM
UD487012FKM
UD507212FKM
UD527512FKM
UD557812FKM
UD588012FKM
UD608212FKM
UD628512FKM
UD658812FKM
UD689012FKM
UD709212FKM
UD7510013FKM
UD8010513FKM
UD8511013FKM
UD9011513FKM
UD9512013FKM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre d
(Ø)
D
(mm)
d1
(mm)

86.52 €

1 12 jours 1010012513

115.10 €

1 12 jours 1010513514

125.78 €

1 12 jours 1011014014

125.78 €

1 12 jours 1011514514

152.92 €

1 12 jours 1014017014

28.24 €

1 12 jours 10204011

29.15 €

1 12 jours 10224211

30.98 €

1 12 jours 10254511

31.89 €

1 12 jours 10284811

31.89 €

1 12 jours 10305011

32.79 €

1 12 jours 10325211

33.69 €

1 12 jours 10355511

35.53 €

1 11 jours 10385811

37.35 €

1 12 jours 10406212

40.09 €

1 Disponible 12 jours 10426512

41.89 €

1 Disponible 12 jours 10456812

41.89 €

1 11 jours 10487012

47.35 €

1 12 jours 10507212

48.27 €

1 12 jours 10527512

49.19 €

1 11 jours 10557812

51.93 €

1 12 jours 10588012

59.20 €

1 12 jours 10608212

59.20 €

1 12 jours 10628512

67.40 €

1 12 jours 10658812

69.23 €

1 12 jours 10689012

71.94 €

1 Disponible 12 jours 10709212

79.24 €

1 Disponible 12 jours 107510013

80.14 €

1 12 jours 108010513

81.98 €

1 12 jours 108511013

82.88 €

1 12 jours 109011513

86.52 €

1 12 jours 109512013

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de glissement Axe Liquide d'étanchéité Lubrifiant / Eau / Graisse / Solution chimique / Essence / Alcool / Vapeur d'eau Matériau du joint Caoutchouc fluoré (FKM)
Matériau du bord du joint Métal Environnement, applications Standard / Résistant à la chaleur / Faible friction / Pour roulements Lèvre anti-poussière Disponible
Forme Type UD Actionneur d'axe Rotation Méthode de fixation Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre
Rainure du logement NA Séparation de deux liquides NA Plage de températures de service min.(°C) -20
Plage de températures de service max.(°C) 220 Plage de pression de service min.(MPa) 0 Plage de pression de service max.(MPa) 0.03

Assistance technique