Tube spaghetti CHUKOH FLO, tuyaux en PTFE, tailles en AWG

Tube spaghetti CHUKOH FLO, tuyaux en PTFE, tailles en AWG
  • En promotion
  • Remise sur volume
A fluororesin tube with excellent heat/chemical resistance, anti-adhesive, and electrical insulation properties.

[Features]
· A thin-wall tubular product made of various fluororesins.
· The tube has superior heat resistance, anti-adhesive, chemical resistance, and electrically insulation properties and is used in various industries.
· A fluororesin PTFE extrusion molded tube.
· We also produce colored tubes according to your request.
· MAX operating temperature: 260°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUF-100-AWG-8-10M
TUF-100-AWG-9-10M
TUF-100-AWG-10-10M
TUF-100-AWG-15-10M
TUF-100-AWG-20-10M
TUF-100-AWG-28-10M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. mm
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. mm
(Ø)
D.I. [Distinction]

54.87 €

26.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.1Jusqu'à 53.38Jusqu'à 4

45.00 €

25.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.72Jusqu'à 43Jusqu'à 3

43.59 €

22.23 €

1 Jour même

Stock

3.29Jusqu'à 42.69Jusqu'à 3

29.38 €

14.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

2.1Jusqu'à 31.5Jusqu'à 2

17.08 €

7.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.46Jusqu'à 20.861 ou moins

10.07 €

4.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.841 ou moins0.381 ou moins

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Résine fluorée
Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile hydraulique générale / Huile à transfert de chaleur Environnement de fonctionnement Résistance à la chaleur / Résistance aux produits chimiques Couleur Blanc
Matériau, résine fluorée PTFE Longueur(m) 10 Température maximale de fonctionnement(°C) 260

Assistance technique