Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E9NC-TA51 2M |
E9NC-TH5LF 2M |
E9NC-TH5S 2M |
E9NC-TH5SF 2M |
E9NC-TH12L 2M |
E9NC-TH12LF 2M |
E9NC-TH12S 2M |
E9NC-TH12SF 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Forme du corps principal | Forme de la sonde | Matériau du corps | Matériau de contact | Course de contact S (mm) | Type à point de contact | D.E. de la pièce de cylindre D (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Force de contact, sens latéral (N) | Durée de vie mécanique (x 10K fois) | D.E. de la pièce de contact | Structure de protection | Nombre maximal d'unités connectées (Unités) | Méthode d'assemblage | Type détaillé | Tête de capteur applicable | Longueur de cordon (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.63 € | 1 | 7 jours | - | - | - | [Résine] Polycarbonate | - | - | Sortie PNP | - | -25~55 | - | - | - | - | 30 | Tiroir à cordon | Type sortie MARCHE / ARRÊT | E9NC-TH5□ / E9NC-TH12□ | 2 | ||
1,531.83 € | 1 | 7 jours | Type goupille de liaison | Forme de la vis | [Dôme] Élément de mesure Ø3 | [Résine] Résine ABS | Carbure | 5 | - | 14 | -10~55 | 0.4±0.25 | 6000 | φ3 | IP67 | - | Type relais de connecteur | Type bride / type air à angle droit | - | - | ||
1,395.33 € | 1 | 7 jours | Type goupille de liaison | Cylindrique | [Dôme] Élément de mesure Ø3 | [Résine] Résine ABS | Carbure | 5 | - | 8 | -10~55 | 0.4±0.25 | 6000 | φ3 | IP67 | - | Type relais de connecteur | Type droit | - | - | ||
1,433.83 € | 1 | 7 jours | Type goupille de liaison | Forme de la vis | [Dôme] Élément de mesure Ø3 | [Résine] Résine ABS | Carbure | 5 | - | 14 | -10~55 | 0.4±0.25 | 6000 | φ3 | IP67 | - | Type relais de connecteur | Type bride / type droit | - | - | ||
1,433.83 € | 1 | 6 jours | Type goupille de liaison | Cylindrique | [Dôme] Élément de mesure Ø3 | [Résine] Résine ABS | Carbure | 12 | - | 8 | -10~55 | 0.5±0.3 | 6000 | φ3 | IP67 | - | Type relais de connecteur | Type air à angle droit | - | - | ||
1,531.83 € | 1 | 7 jours | Type goupille de liaison | Forme de la vis | [Dôme] Élément de mesure Ø3 | [Résine] Résine ABS | Carbure | 12 | - | 14 | -10~55 | 0.5±0.3 | 6000 | φ3 | IP67 | - | Type relais de connecteur | Type bride / type air à angle droit | - | - | ||
1,395.33 € | 1 | 7 jours | Type goupille de liaison | Cylindrique | [Dôme] Élément de mesure Ø3 | [Résine] Résine ABS | Carbure | 12 | - | 8 | -10~55 | 0.5±0.3 | 6000 | φ3 | IP67 | - | Type relais de connecteur | Type droit | - | - | ||
1,433.83 € | 1 | 7 jours | Type goupille de liaison | Forme de la vis | [Dôme] Élément de mesure Ø3 | [Résine] Résine ABS | Carbure | 12 | - | 14 | -10~55 | 0.5±0.3 | 6000 | φ3 | IP67 | - | Type relais de connecteur | Type bride / type droit | - | - |
Loading...
Environnement | Standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Forme du corps principal
Forme de la sonde
Matériau du corps
Matériau de contact
Course de contact S(mm)
Type à point de contact
D.E. de la pièce de cylindre D(mm)
D.E. de la pièce de contact
Nombre maximal d'unités connectées(Unités)
Méthode d'assemblage
Type détaillé
Tête de capteur applicable
Longueur de cordon(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles