Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale | Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie | Bride de tuyau nominal, côté commande | Longueur L (mm) | Hauteur H2 (mm) | Diamètre de la poignée (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.25 € | 1 | 9 jours | 5K | 2B (50A) | 2B (50A) | 43 | 162 | 70 | ||
147.13 € | 1 | 9 jours | 10K | 2B (50A) | 2B (50A) | 43 | 162 | 70 | ||
191.40 € | 1 | 9 jours | 5K | 3B (80A) | 3B (80A) | 46 | 179 | 100 | ||
177.50 € | 1 | 9 jours | 10K | 3B (80A) | 3B (80A) | 46 | 179 | 100 | ||
244.53 € | 1 | 9 jours | 5K | 4B (100A) | 4B (100A) | 52 | 191 | 100 | ||
225.55 € | 1 | 19 jours | 10K | 4B (100A) | 4B (100A) | 52 | 191 | 100 | ||
345.72 € | 1 | 9 jours | 5K | 5B (125A) | 5B (125A) | 56 | 215 | 125 | ||
319.16 € | 1 | 19 jours | 10K | 5B (125A) | 5B (125A) | 56 | 215 | 125 | ||
381.13 € | 1 | 9 jours | 5K | 6B (150A) | 6B (150A) | 56 | 230 | 125 | ||
353.31 € | 1 | 19 jours | 10K | 6B (150A) | 6B (150A) | 56 | 230 | 125 | ||
620.19 € | 1 | 9 jours | 5K | 8B (200A) | 8B (200A) | 60 | 259 | 160 | ||
608.81 € | 1 | 9 jours | 10K | 8B (200A) | 8B (200A) | 60 | 259 | 160 | ||
157.25 € | 1 | 9 jours | 5K | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 33 | 154 | 70 | ||
147.13 € | 1 | 9 jours | 10K | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 33 | 154 | 70 | ||
171.17 € | 1 | 9 jours | 5K | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 46 | 172 | 70 | ||
158.51 € | 1 | 9 jours | 10K | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 46 | 172 | 70 |
Loading...
Types de vanne | Vanne papillon | Matériau du corps principal | Aluminium moulé sous pression | Fluides utilisables | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Bride de tuyau | Côté commande, types de connexions | Bride de tuyau | Forme de la poignée | Poignée ronde |
Garniture du corps principal | N/A | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::120 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Méthode de fonctionnement | Type à engrenage | Pression de service maximum(MPa) | 1.0 | Spécifications | Produit certifié pour équipement de lutte contre les incendies |
Matériau du disque | EN 1.4408 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie
Bride de tuyau nominal, côté commande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles