Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MPR150
Référence pièce
|
---|
MPR150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Siège de montage AXB ou T1XT2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Poids mort (kg) | Diamètre du trou de montage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 195 | 320.01~485.00 | 362.9 | 90(105) | 90(105) | 129X129 | 150 | 41 | 45 | 5.4 | 11 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau de la roue | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'huile | Matériau du raccord | Fonte ductile | Type à trou de montage | Trou long |
Catégorie de charge | Charge moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette en fonte ductile (pour charges moyennes) (roue pivotante), type R, le numéro d'article est le suivant: MPR150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MPR150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Siège de montage AXB ou T1XT2(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Poids mort(kg)
Diamètre du trou de montage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MPR100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Siège de montage AXB ou T1XT2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Poids mort (kg) | Diamètre du trou de montage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 140.01~220.00 | 206 | 71(90) | 71(90) | 112X112 | 100 | 32 | 35 | 2.7 | 9 |