Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents Z | Diamètre du trou D (Ø) | Largeur de la dent W (mm) | Couple admissible (N▪m) | Plage de jeu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.70 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | 12 | 10 | 42.89 | 0.15~0.42 | ||
8.54 € 2.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 6 | 12 | 2.483 | 0.08~0.23 | |
6.77 € | 1 | 8 jours | 10 | 28 | 10 | 10 | 9.074 | 0.11~0.29 | ||
6.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 29 | 10 | 10 | 9.456 | 0.11~0.29 | |
6.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.934 | 0.11~0.3 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 32 | 10 | 10 | 10.79 | 0.11~0.3 | |
7.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 34 | 10 | 10 | 11.75 | 0.11~0.31 | |
7.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 35 | 10 | 10 | 12.13 | 0.11~0.31 | |
7.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 36 | 10 | 10 | 12.61 | 0.11~0.31 | |
8.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 38 | 10 | 10 | 13.47 | 0.12–0.32 | |
8.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 40 | 10 | 10 | 14.42 | 0.12–0.32 | |
9.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 42 | 10 | 10 | 15.38 | 0.12~0.33 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 44 | 10 | 10 | 16.33 | 0.12~0.33 | |
10.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 46 | 10 | 10 | 17.29 | 0.12~0.33 | |
10.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 48 | 10 | 10 | 18.15 | 0.12~0.34 | |
12.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 52 | 10 | 10 | 20.06 | 0.13~0.35 | |
12.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 54 | 10 | 10 | 20.92 | 0.13~0.35 | |
12.28 € | 1 | 8 jours | 10 | 55 | 10 | 10 | 21.4 | 0.13~0.35 | ||
13.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 56 | 10 | 10 | 21.87 | 0.13~0.35 | |
13.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 58 | 10 | 10 | 22.83 | 0.13~0.36 | |
13.85 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 10 | 10 | 23.69 | 0.13~0.36 | ||
16.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 62 | 10 | 10 | 24.64 | 0.13~0.36 | |
16.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 64 | 10 | 10 | 25.5 | 0.13~0.37 | |
16.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 65 | 10 | 10 | 25.98 | 0.14–0.37 | |
17.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 66 | 10 | 10 | 26.55 | 0.14–0.37 | |
17.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 68 | 10 | 10 | 27.41 | 0.14–0.37 | ||
17.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 70 | 10 | 10 | 28.37 | 0.14~0.38 | ||
19.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 72 | 10 | 10 | 29.23 | 0.14~0.38 | |
20.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 10 | 10 | 30.66 | 0.14~0.38 | |
20.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 76 | 10 | 10 | 31.14 | 0.14~0.39 | |
21.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 80 | 12 | 10 | 33.05 | 0.14~0.39 | |
24.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 84 | 12 | 10 | 34.96 | 0.15~0.4 | |
26.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 85 | 12 | 10 | 35.44 | 0.15~0.4 | |
26.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 88 | 12 | 10 | 36.96 | 0.15~0.4 | |
26.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 90 | 12 | 10 | 38.02 | 0.15~0.41 | |
62.82 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | 18 | 15 | 144.7 | 0.18~0.5 | ||
7.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19 | 10 | 15 | 17.67 | 0.12–0.32 | |
99.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | 18 | 15 | 177.1 | 0.19~0.52 | |
8.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 21 | 10 | 15 | 20.44 | 0.12~0.33 | |
8.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 22 | 10 | 15 | 21.78 | 0.12~0.33 | ||
8.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 23 | 10 | 15 | 23.31 | 0.12~0.33 | |
8.50 € | 1 | 9 jours | 10 | 24 | 12 | 15 | 24.64 | 0.12~0.34 | ||
8.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 12 | 15 | 26.08 | 0.12~0.34 | |
9.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 | 12 | 15 | 27.51 | 0.13~0.34 | |
9.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 27 | 12 | 15 | 29.04 | 0.13~0.35 | |
9.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 28 | 14 | 15 | 30.57 | 0.13~0.35 | |
10.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 29 | 14 | 15 | 32 | 0.13~0.35 | |
12.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 32 | 16 | 15 | 36.49 | 0.13~0.36 | |
13.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 34 | 16 | 15 | 39.54 | 0.14–0.37 | |
13.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 35 | 16 | 15 | 41.07 | 0.14–0.37 | |
14.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 36 | 16 | 15 | 42.5 | 0.14~0.38 | |
15.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 38 | 16 | 15 | 45.56 | 0.14~0.38 | |
18.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 42 | 16 | 15 | 51.77 | 0.14~0.39 | ||
19.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 44 | 16 | 15 | 55.02 | 0.15~0.4 | |
18.75 € 9.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 16 | 15 | 56.64 | 0.15~0.4 | ||
21.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 46 | 16 | 15 | 58.27 | 0.15~0.4 | |
21.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 48 | 16 | 15 | 61.32 | 0.15~0.41 | |
21.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 50 | 16 | 15 | 64.66 | 0.15~0.41 | |
24.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 52 | 16 | 15 | 67.53 | 0.15~0.41 | |
25.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 54 | 16 | 15 | 70.68 | 0.15~0.42 |
Loading...
Matériau | Acier | Forme | Forme A | Traitement de surface | Oxydé noir |
---|---|---|---|---|---|
Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | Disponible | Jeu | Disponible |
roulement | NA | Tolérance dia. du trou | JIS, classe H7 | Manchon métallique | NA |
Précision(Ancien JIS) | 8 | Profil de dent | Engrenage standard | Surface de dent finie | Fraisé |
Traitement des trous | Avant-trous | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents Z
Diamètre du trou D(Ø)
Largeur de la dent W(mm)
Couple admissible(N▪m)
Plage de jeu(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles