Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BSM1020 |
BSM1025 |
BSM1030 |
BSM1220 |
BSM1230 |
BSM1520 |
BSM1530 |
BSM2025 |
BSM2030 |
BSM2520 |
BSM2530 |
BSM3020 |
BSM3030 |
BSM3520 |
BSM3525 |
BSM3530 |
BSM4025 |
BSM5020 |
BSM5025 |
BSM6025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module m | Nombre de dents Z | Largeur de la dent W (mm) | Diamètre du trou D (Ø) | Couple admissible (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.16 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 20 | 6 | 6 | 0.955 | ||
13.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 25 | 6 | 6 | 1.433 | ||
16.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 30 | 7 | 8 | 1.91 | |
12.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.25 | 20 | 6 | 8 | 1.624 | ||
21.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1.25 | 30 | 8 | 10 | 3.152 | |
14.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 20 | 8 | 10 | 2.961 | ||
20.78 € 10.39 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 30 | 10 | 12 | 5.827 | ||
22.12 € 10.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 25 | 12 | 12 | 11.18 | ||
32.42 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 2 | 30 | 14 | 16 | 15.09 | |
24.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5 | 20 | 14 | 15 | 14.04 | |
47.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.5 | 30 | 18 | 18 | 28.08 | |
33.27 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 20 | 15 | 15 | 22.92 | ||
64.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | 30 | 22 | 22 | 44.7 | |
43.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3.5 | 20 | 18 | 20 | 36.96 | |
59.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3.5 | 25 | 22 | 18 | 54.35 | |
101.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3.5 | 30 | 22 | 25 | 72.5 | |
84.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 25 | 22 | 18 | 74.03 | |
90.66 € | 1 | 8 jours | 10 | 5 | 20 | 22 | 25 | 98.1 | ||
146.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 25 | 28 | 25 | 142.3 | |
152.14 € | 1 | 8 jours | 10 | 6.0 | 25 | 35 | 30 | 253.7 |
Loading...
Type d'engrenage | Engrenage d'équerre | Rapport de vitesse | 1 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | Normalisation | Dent rectifiée | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond |
Traitement de surface | Oxydé noir | Précision(*Nouveau JIS) | Qualité JISN8 | Tolérance dia. du trou | JIS, classe H7 |
Profil de dent | Engrenage standard | Surface de dent finie | Fraisé | Traitement des trous | Avant-trous |
Forme | B2 | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module m
Nombre de dents Z
Largeur de la dent W(mm)
Diamètre du trou D(Ø)
Couple admissible(N▪m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles