Roulettes en fonte ductile larges sur support avec raccords métalliques MG-W E / MG-W

Roulettes en fonte ductile larges sur support avec raccords métalliques MG-W E / MG-W
[Features]
· A tough ductile caster that can withstand usage in severe environments.
· Ideal for transporting heavy objects that to its higher load capacity design.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EMG-W100X50
EMG-W130X50
EMG-W130X65
EMG-W150X50
EMG-W150X65
EMG-W150X75
EMG-W200X50
EMG-W200X65
EMG-W200X75
EMG-W200X90
EMG-W250X65
EMG-W250X75
EMG-W250X90
EMG-W300X65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque F
(mm)
Largeur de plaque F
(mm)
Taille A
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

103.19 €

1 14 jours 14080.01~140.00127.4114501427810050

132.46 €

1 14 jours 170140.01~220.00166.6130501628313050

148.80 €

1 14 jours 170140.01~220.00215.6130601629413065

118.20 €

1 14 jours 195140.01~220.00205.8150501828315050

134.45 €

1 14 jours 195220.01~320.002451506018210015065

145.80 €

1 14 jours 195220.01~320.00303.81507018611315075

156.44 €

1 14 jours 250220.01~320.00264.61606019610220050

170.95 €

1 14 jours 250220.01~320.00303.81606019610220065

185.37 €

1 14 jours 250320.01~485.00362.61607019611620075

243.07 €

1 14 jours 275485.01~750.004901728021113920090

226.23 €

1 14 jours 300320.01~485.00382.21726021111125065

267.99 €

1 14 jours 300320.01~485.00450.81727021112525075

302.94 €

1 14 jours 300485.01~750.00548.81728021113925090

308.52 €

1 14 jours 350320.01~485.00431.21846022111630065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Matériau du raccord Ductile Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique