Référence fabricant: T-1B-C
Marque: RIKEN
Prix: 6.29 €
Délai de livraison: 8 jours
Filetage nominal M1: 1B (25A)
Fluide applicable: Eau
Traitement de surface: [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy
Bande: NA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T-1B-C
Référence pièce
|
---|
T-1B-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Fluide applicable | Traitement de surface | Bande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | NA |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.0254 équiv. | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord pour tuyau en acier, raccord à vis pour tuyau, raccords en T, le numéro d'article est le suivant: T-1B-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T-1B-C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal M1
Fluide applicable
Traitement de surface
Bande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BT-1B-W |
BT-21/2B-B |
BT-21/2B-C |
T-1B-W |
T-2B-B |
T-2B-C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M1 | Fluide applicable | Traitement de surface | Bande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | Huile / Air / Eau / Gaz | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | |
26.42 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | Huile / Air / Eau / Vapeur | NA | Disponible | ||
48.18 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | Disponible | ||
3.50 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | Huile / Air / Eau / Gaz | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
11.39 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Huile / Air / Eau / Vapeur | NA | NA | ||
21.91 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | NA |