Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal A 1 | Nominal B 1 | Matériau du tuyau applicable | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Traitement de surface | Plage de températures de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 1 | 12 jours | 15 | 1/2 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly | 21.7 | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
17.62 € | 1 | 6 jours | 15 | 1/2 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly | 21.7 | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 | ||
33.55 € | 1 | 12 jours | 25 | 1 | Tuyau en acier / Tuyau poly | 34 | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
28.74 € | 1 | 6 jours | 25 | 1 | Tuyau en acier / Tuyau poly | 34 | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 | ||
65.98 € | 1 | 12 jours | 50 | 2 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 60.5 | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
55.12 € | 1 | 6 jours | 50 | 2 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 60.5 | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 | ||
25.29 € | 1 | 12 jours | 20 | 3/4 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly | 27.2 | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
21.80 € | 1 | 6 jours | 20 | 3/4 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly | 27.2 | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 | ||
17.55 € | 1 | 12 jours | 10 | 3/8 | Tuyau en acier | 17.3 | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
14.49 € | 1 | 12 jours | 10 | 3/8 | Tuyau en acier | 17.3 | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 | ||
120.81 € | 1 | 12 jours | 80 | 3 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 89.10 | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
101.70 € | 1 | 12 jours | 80 | 3 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 89.10 | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 | ||
49.33 € | 1 | 12 jours | 40 | 1 1/2 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 48.6 | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
40.63 € | 1 | 6 jours | 40 | 1 1/2 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 48.6 | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 | ||
41.52 € | 1 | 12 jours | 32 | 1 1/4 | Tuyau en acier | 42.7 | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
36.38 € | 1 | 6 jours | 32 | 1 1/4 | Tuyau en acier | 42.7 | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 | ||
95.01 € | 1 | 12 jours | 65 | 2 1/2 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 76.30 | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
81.69 € | 1 | 6 jours | 65 | 2 1/2 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 76.30 | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Fonte malléable à cœur noir | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Gaz / Produit chimique / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.) |
Type à raccord | Pièce de raccordement mécanique | Type de taille de tube applicable | Tuyau en acier, taille JIS | Pression de service max.(MPa) | 1.0 |
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | 1.0Mpa ou moins | Matériau du joint en caoutchouc | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Nominal A 1
Nominal B 1
Matériau du tuyau applicable
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles