Roulettes à double roue TEA100

Roulettes à double roue TEA100
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEA100
TEA100WS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée

38.83 €

1 Disponible 10 jours Sans butée

45.80 €

1 Disponible 10 jours Avec double butée (rotation + pivotement)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 119 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 98 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp(mm) 50
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 50 Longueur de la plaque F1 ou Fb(mm) 66 Largeur de plaque F2(mm) 66
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue l(mm) 64 Rayon de braquage C(mm) 24
Forme de la section de montage Plaque carrée

Assistance technique