Référence fabricant: CF075N3
Marque: TOKAI CASTER
Prix: 27.62 €
Délai de livraison: 9 jours
Diamètre de filetage Nd: Filetage de vis W3/8X 16
Collier: Gris
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CF075N3
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 84.5 | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | Sans butée | Charge admissible (charge effective)(daN) | 78.4 | Matériau de la roue | Élastomère |
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Acier | Diam. de roue D(Ø) | 75 |
Largeur de roue l(mm) | 48 | Rayon de braquage C(mm) | 20 | Forme de la section de montage | Type à vis |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec housse de protection CF075N, le numéro d'article est le suivant: CF075N3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CF075N3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de filetage Nd
Collier
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CF075N10 |
CF075N12 |
CF075N12P1.25 |
CF075N4 |
CF075N8 |
CFW075N10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de filetage Nd | Collier |
---|---|---|---|---|---|---|
27.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | M10X1.5 | Gris | |
27.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | M12X1.75 | Gris | |
27.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | M12X1.25 | Gris | |
27.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | Filetage de vis U1/2X 20 | Gris | |
27.59 € | 1 | Disponible | 9 jours | M8X1.25 | Gris | |
28.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | M10X1.5 | Blanc |