Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TE60JN3 |
TE60JN3S |
TE60JN4 |
TE60JN4S |
TE60JN8 |
TE60JN8S |
TE60JN10 |
TE60JN10S |
TE60JN12 |
TE60JN12P1.25 |
TE60JN12S |
TE60JN12SP1.25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Butée | Diamètre de filetage Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | Filetage de vis W3/8X 16 | |
15.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | Filetage de vis W3/8X 16 | |
14.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | Filetage de vis U1/2X 20 | |
15.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | Filetage de vis U1/2X 20 | |
13.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | Sans butée | M8X1.25 | |
15.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | M8X1.25 | |
13.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | Sans butée | M10X1.5 | |
13.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Avec butée de rotation | M10X1.5 | |
12.86 € | 1 |
Jour même
Stock | Sans butée | M12X1.75 | ||
14.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | M12X1.25 | |
15.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | Avec butée de rotation | M12X1.75 | |
16.59 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | M12X1.25 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 68.5 | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible (charge effective)(daN) | 98 | Matériau de la roue | Élastomère | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique |
Matériau du raccord | Acier | Diam. de roue D(Ø) | 60 | Largeur de roue l(mm) | 49 |
Rayon de braquage C(mm) | 17 | Forme de la section de montage | Type à vis |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Butée
Diamètre de filetage Nd
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles