Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MY6EN3 |
MY6EN3S |
MY6EN4 |
MY6EN4S |
MY6EN8 |
MY6EN8S |
MY6EN10 |
MY6EN10S |
MY6EN12 |
MY6EN12P1.25 |
MY6EN12S |
MY6EN12SP1.25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Butée | Diamètre de filetage Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | Sans butée | Filetage de vis W3/8X 16 | |
17.94 € | 1 | Disponible | 10 jours | Avec butée de rotation | Filetage de vis W3/8X 16 | |
17.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | Sans butée | Filetage de vis U1/2X 20 | |
18.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | Avec butée de rotation | Filetage de vis U1/2X 20 | |
16.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | Sans butée | M8X1.25 | |
17.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | Avec butée de rotation | M8X1.25 | |
16.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | Sans butée | M10X1.5 | |
17.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | Avec butée de rotation | M10X1.5 | |
16.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | Sans butée | M12X1.75 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | Sans butée | M12X1.25 | |
17.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | Avec butée de rotation | M12X1.75 | |
18.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | Avec butée de rotation | M12X1.25 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 67 | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible (charge effective)(daN) | 78.4 | Matériau de la roue | Élastomère | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique |
Matériau du raccord | Acier | Diam. de roue D(Ø) | 50 | Largeur de roue l(mm) | 45 |
Rayon de braquage C(mm) | 17 | Forme de la section de montage | Type à vis |
Configurer
Propriétés de base
Butée
Diamètre de filetage Nd
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles