Capteurs laser CMOS à amplificateur intégré / De la série ZX0

Capteurs laser CMOS à amplificateur intégré / De la série ZX0
  • Remise sur volume
A stable detection is enabled for any workpiece.

[Features]
· The difference in level of 0.1 mm can be perfectly detected. The safe detection of any workpiece can be achieved with the simple and low priced photoelectric sensor.
· It supports the change in color and material of the workpiece. The CMOS image sensor is installed in laser photoelectric sensor.
· It includes 4 types of variations in detection depending on the distance without any installation constraints.
· Compact size with built-in amplifier
· Easy settings by using the smart tuning button. Without any malfunction in detecting the background.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZX0-LD50A61 2M
ZX0-LD100A61 2M
ZX0-LD100A61 5M
ZX0-LD100A86 0.5M
ZX0-LD300A61 5M
ZX0-LD300A66 0.5M
ZX0-XC10R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Objets détectés Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Source lumineuse Forme de la tête Type d'accessoire pour amplificateur Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(°C)
Température ambiante d'utilisation
(%)
Structure de protection Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Fonction amplificateur (sélectionnable uniquement si amplifié) Tension d'alimentation
(V)
Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Longueur de cordon
(m)
Temporisateur Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Temps de réponse (mode standard)
(ms)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Classe de laser Forme (amplificateur) Aperçu Matériau (tête de détection) Méthode de montage Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

459.23 €

1 21 jours [Capteur laser] Capteur laserObjets opaques / Objet microscopiqueRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleLaser[Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible[Carré] Forme carréeType à amplificateur intégréJusqu'à 1000.2[Rétroréfléchissant] RétroréfléchissantStandard / Résistance aux basses températures / Hystérésis faible / Effet d'arrière-plan-10~5535~85IP674724.152.5Correction de seuil automatique / Entrée externe / Réglage du temps de réponse / Fonction de réglage de l'alimentationVCC 10-30Sortie NPNTémoin allumé / Noir éteintType à câble intégré2Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt-φ0.1750Témoins d'affichage numériqueClasse 2Forme carrée-Polytéréphtalate de butylèneSupport de montage (E39-L180) utilisé50±10

459.23 €

1 Disponible 6 jours [Capteur laser] Capteur laserObjets opaques / Objet microscopiqueRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleLaser[Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible[Carré] Forme carréeType à amplificateur intégréJusqu'à 2000.7Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures / Hystérésis faible / Effet d'arrière-plan-10~5535~85IP674724.152.5Correction de seuil automatique / Entrée externe / Réglage du temps de réponse / Fonction de réglage de l'alimentationVCC 10-30Sortie NPNTémoin allumé / Noir éteintType à câble intégré2Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt-φ0.3350Témoins d'affichage numériqueClasse 2Forme carrée-Polytéréphtalate de butylèneSupport de montage (E39-L180) utilisé100±35

473.74 €

1 6 jours [Capteur laser] Capteur laserObjets opaques / Objet microscopiqueRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleLaser[Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible[Carré] Forme carréeType à amplificateur intégréJusqu'à 2000.7[Rétroréfléchissant] RétroréfléchissantStandard / Résistance aux basses températures / Hystérésis faible / Effet d'arrière-plan-10~5535~85IP674724.152.5Correction de seuil automatique / Entrée externe / Réglage du temps de réponse / Fonction de réglage de l'alimentationVCC 10-30Sortie NPNTémoin allumé / Noir éteintType à câble intégré5Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt-φ0.3350Témoins d'affichage numériqueClasse 2Forme carrée-Polytéréphtalate de butylèneSupport de montage (E39-L180) utilisé100±35

499.89 €

1 13 jours [Capteur laser] Capteur laserObjets opaques / Objet microscopiqueRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleLaser[Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible[Carré] Forme carréeType à amplificateur intégréJusqu'à 2000.7[Rétroréfléchissant] RétroréfléchissantStandard / Résistance aux basses températures / Hystérésis faible / Effet d'arrière-plan-10~5535~85IP674724.152.5Correction de seuil automatique / Entrée externe / Réglage du temps de réponse / Fonction de réglage de l'alimentationVCC 10-30Sortie PNPTémoin allumé / Noir éteintType relais de connecteur0.5Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt-φ0.3350Témoins d'affichage numériqueClasse 2Forme carrée-Polytéréphtalate de butylèneSupport de montage (E39-L180) utilisé100±35

473.91 €

1 21 jours [Capteur laser] Capteur laserObjets opaques / Objet microscopiqueRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleLaser[Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible[Carré] Forme carréeType à amplificateur intégréJusqu'à 5003[Rétroréfléchissant] RétroréfléchissantStandard / Résistance aux basses températures / Hystérésis faible / Effet d'arrière-plan-10~5535~85IP6750.127.266Correction de seuil automatique / Entrée externe / Réglage du temps de réponse / Fonction de réglage de l'alimentationVCC 10-30Sortie NPNTémoin allumé / Noir éteintType à câble intégré5Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt-φ0.5250Témoins d'affichage numériqueClasse 2Forme carrée-Polytéréphtalate de butylèneSupport de montage (E39-L181) utilisé300±150

500.05 €

1 21 jours [Capteur laser] Capteur laserObjets opaques / Objet microscopiqueRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleLaser[Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible[Carré] Forme carréeType à amplificateur intégréJusqu'à 5003[Rétroréfléchissant] RétroréfléchissantStandard / Résistance aux basses températures / Hystérésis faible / Effet d'arrière-plan-10~5535~85IP6750.127.266Correction de seuil automatique / Entrée externe / Réglage du temps de réponse / Fonction de réglage de l'alimentationVCC 10-30Sortie NPNTémoin allumé / Noir éteintType relais de connecteur0.5Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt-φ0.5250Témoins d'affichage numériqueClasse 2Forme carrée-Polytéréphtalate de butylèneSupport de montage (E39-L181) utilisé300±150

243.60 €

1 7 jours ---------------151537.3-----10-------Rallonge (type entrée de cordon)---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) - Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) - Nombre d'axes optiques(Axe optique) -
Matériau (amplificateur) - Capteurs applicables - Forme (faisceau) -
Entrée / sortie - Possibilité de coupe libre - Résistance (tension)(N) -
Force (de serrage)(N▪m) - Angle d'ouverture(°) - Lentille combinée -

Assistance technique