Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZX0-XC10R
Référence pièce
|
---|
ZX0-XC10R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Objets détectés | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Forme de faisceau | Source lumineuse | Forme de la tête | Type d'accessoire pour amplificateur | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Environnement de fonctionnement | Température ambiante d'utilisation (°C) | Température ambiante d'utilisation (%) | Structure de protection | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Fonction amplificateur (sélectionnable uniquement si amplifié) | Tension d'alimentation (V) | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Longueur de cordon (m) | Temporisateur | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | Diam. du spot (mm) | Temps de réponse (mode standard) (ms) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Classe de laser | Forme (amplificateur) | Aperçu | Matériau (tête de détection) | Méthode de montage | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.60 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 37.3 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Rallonge (type entrée de cordon) | - | - | - |
Loading...
Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) | - | Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) | - | Nombre d'axes optiques(Axe optique) | - |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (amplificateur) | - | Capteurs applicables | - | Forme (faisceau) | - |
Entrée / sortie | - | Possibilité de coupe libre | - | Résistance (tension)(N) | - |
Force (de serrage)(N▪m) | - | Angle d'ouverture(°) | - | Lentille combinée | - |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs laser CMOS à amplificateur intégré / De la série ZX0, le numéro d'article est le suivant: ZX0-XC10R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZX0-XC10R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Objets détectés
Méthode de détection
Type de disposition de l'axe optique
Forme de faisceau
Source lumineuse
Forme de la tête
Type d'accessoire pour amplificateur
Distance de détection [classification](mm)
Sujet détecté standard(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant
Environnement de fonctionnement
Structure de protection
Fonction amplificateur (sélectionnable uniquement si amplifié)
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Type
Largeur de tête maximale(mm)
Hauteur de tête maximale(mm)
Taille de tête maximale, profondeur(mm)
Tension d'alimentation(V)
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Méthode de connexion
Longueur de cordon(m)
Temporisateur
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur)
Diam. du spot(mm)
Temps de réponse (mode standard)(ms)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.)
Classe de laser
Forme (amplificateur)
Aperçu
Matériau (tête de détection)
Méthode de montage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZX0-LD100A61 2M |
ZX0-LD100A61 5M |
ZX0-LD100A86 0.5M |
ZX0-LD300A61 5M |
ZX0-LD300A66 0.5M |
ZX0-LD50A61 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Objets détectés | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Forme de faisceau | Source lumineuse | Forme de la tête | Type d'accessoire pour amplificateur | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Environnement de fonctionnement | Température ambiante d'utilisation (°C) | Température ambiante d'utilisation (%) | Structure de protection | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Fonction amplificateur (sélectionnable uniquement si amplifié) | Tension d'alimentation (V) | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Longueur de cordon (m) | Temporisateur | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | Diam. du spot (mm) | Temps de réponse (mode standard) (ms) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Classe de laser | Forme (amplificateur) | Aperçu | Matériau (tête de détection) | Méthode de montage | Détails relatifs à la distance de détection (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Capteur laser] Capteur laser | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Laser | [Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible | [Carré] Forme carrée | Type à amplificateur intégré | Jusqu'à 200 | 0.7 | Forme de réflexion diffuse | Hystérésis faible / Effet d'arrière-plan / Résistance aux basses températures / Standard | -10~55 | 35~85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | Fonction de réglage de l'alimentation / Réglage du temps de réponse / Entrée externe / Correction de seuil automatique | VCC 10-30 | Sortie NPN | Témoin allumé / Noir éteint | Type à câble intégré | 2 | Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt | - | φ0.33 | 50 | Témoins d'affichage numérique | Classe 2 | Forme carrée | - | Polytéréphtalate de butylène | Support de montage (E39-L180) utilisé | 100±35 | |
473.74 € | 1 | 6 jours | [Capteur laser] Capteur laser | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Laser | [Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible | [Carré] Forme carrée | Type à amplificateur intégré | Jusqu'à 200 | 0.7 | [Rétroréfléchissant] Rétroréfléchissant | Hystérésis faible / Effet d'arrière-plan / Résistance aux basses températures / Standard | -10~55 | 35~85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | Fonction de réglage de l'alimentation / Réglage du temps de réponse / Entrée externe / Correction de seuil automatique | VCC 10-30 | Sortie NPN | Témoin allumé / Noir éteint | Type à câble intégré | 5 | Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt | - | φ0.33 | 50 | Témoins d'affichage numérique | Classe 2 | Forme carrée | - | Polytéréphtalate de butylène | Support de montage (E39-L180) utilisé | 100±35 | ||
412.56 € | 1 | 13 jours | [Capteur laser] Capteur laser | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Laser | [Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible | [Carré] Forme carrée | Type à amplificateur intégré | Jusqu'à 200 | 0.7 | [Rétroréfléchissant] Rétroréfléchissant | Hystérésis faible / Effet d'arrière-plan / Résistance aux basses températures / Standard | -10~55 | 35~85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | Fonction de réglage de l'alimentation / Réglage du temps de réponse / Entrée externe / Correction de seuil automatique | VCC 10-30 | Sortie PNP | Témoin allumé / Noir éteint | Type relais de connecteur | 0.5 | Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt | - | φ0.33 | 50 | Témoins d'affichage numérique | Classe 2 | Forme carrée | - | Polytéréphtalate de butylène | Support de montage (E39-L180) utilisé | 100±35 | ||
414.41 € | 1 | 21 jours | [Capteur laser] Capteur laser | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Laser | [Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible | [Carré] Forme carrée | Type à amplificateur intégré | Jusqu'à 500 | 3 | [Rétroréfléchissant] Rétroréfléchissant | Hystérésis faible / Effet d'arrière-plan / Résistance aux basses températures / Standard | -10~55 | 35~85 | IP67 | 50.1 | 27.2 | 66 | Fonction de réglage de l'alimentation / Réglage du temps de réponse / Entrée externe / Correction de seuil automatique | VCC 10-30 | Sortie NPN | Témoin allumé / Noir éteint | Type à câble intégré | 5 | Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt | - | φ0.52 | 50 | Témoins d'affichage numérique | Classe 2 | Forme carrée | - | Polytéréphtalate de butylène | Support de montage (E39-L181) utilisé | 300±150 | ||
412.71 € | 1 | 21 jours | [Capteur laser] Capteur laser | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Laser | [Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible | [Carré] Forme carrée | Type à amplificateur intégré | Jusqu'à 500 | 3 | [Rétroréfléchissant] Rétroréfléchissant | Hystérésis faible / Effet d'arrière-plan / Résistance aux basses températures / Standard | -10~55 | 35~85 | IP67 | 50.1 | 27.2 | 66 | Fonction de réglage de l'alimentation / Réglage du temps de réponse / Entrée externe / Correction de seuil automatique | VCC 10-30 | Sortie NPN | Témoin allumé / Noir éteint | Type relais de connecteur | 0.5 | Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt | - | φ0.52 | 50 | Témoins d'affichage numérique | Classe 2 | Forme carrée | - | Polytéréphtalate de butylène | Support de montage (E39-L181) utilisé | 300±150 | ||
434.94 € | 1 | 21 jours | [Capteur laser] Capteur laser | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Laser | [Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible | [Carré] Forme carrée | Type à amplificateur intégré | Jusqu'à 100 | 0.2 | [Rétroréfléchissant] Rétroréfléchissant | Hystérésis faible / Effet d'arrière-plan / Résistance aux basses températures / Standard | -10~55 | 35~85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | Fonction de réglage de l'alimentation / Réglage du temps de réponse / Entrée externe / Correction de seuil automatique | VCC 10-30 | Sortie NPN | Témoin allumé / Noir éteint | Type à câble intégré | 2 | Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt | - | φ0.17 | 50 | Témoins d'affichage numérique | Classe 2 | Forme carrée | - | Polytéréphtalate de butylène | Support de montage (E39-L180) utilisé | 50±10 |