Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZX0-LD300A61 5M
Référence pièce
|
---|
ZX0-LD300A61 5M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Objets détectés | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Forme de faisceau | Source lumineuse | Forme de la tête | Type d'accessoire pour amplificateur | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Environnement de fonctionnement | Température ambiante d'utilisation (°C) | Température ambiante d'utilisation (%) | Structure de protection | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Fonction amplificateur (sélectionnable uniquement si amplifié) | Tension d'alimentation (V) | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Longueur de cordon (m) | Temporisateur | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | Diam. du spot (mm) | Temps de réponse (mode standard) (ms) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Classe de laser | Forme (amplificateur) | Aperçu | Matériau (tête de détection) | Méthode de montage | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414.41 € | 1 | 6 jours | [Capteur laser] Capteur laser | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Laser | [Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible | [Carré] Forme carrée | Type à amplificateur intégré | Jusqu'à 500 | 3 | [Rétroréfléchissant] Rétroréfléchissant | Standard / Résistance aux basses températures / Hystérésis faible / Effet d'arrière-plan | -10~55 | 35~85 | IP67 | 50.1 | 27.2 | 66 | Correction de seuil automatique / Entrée externe / Réglage du temps de réponse / Fonction de réglage de l'alimentation | VCC 10-30 | Sortie NPN | Témoin allumé / Noir éteint | Type à câble intégré | 5 | Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt | - | φ0.52 | 50 | Témoins d'affichage numérique | Classe 2 | Forme carrée | - | Polytéréphtalate de butylène | Support de montage (E39-L181) utilisé | 300±150 |
Loading...
Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) | - | Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) | - | Nombre d'axes optiques(Axe optique) | - |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (amplificateur) | - | Capteurs applicables | - | Forme (faisceau) | - |
Entrée / sortie | - | Possibilité de coupe libre | - | Résistance (tension)(N) | - |
Force (de serrage)(N▪m) | - | Angle d'ouverture(°) | - | Lentille combinée | - |
Configurer
Propriétés de base
Type
Objets détectés
Source lumineuse
Forme de la tête
Méthode de détection de type réfléchissant
Environnement de fonctionnement
Fonction amplificateur (sélectionnable uniquement si amplifié)
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur)
Type
Méthode de détection
Type de disposition de l'axe optique
Forme de faisceau
Type d'accessoire pour amplificateur
Distance de détection [classification](mm)
Sujet détecté standard(φ)
Structure de protection
Largeur de tête maximale(mm)
Hauteur de tête maximale(mm)
Taille de tête maximale, profondeur(mm)
Tension d'alimentation(V)
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Méthode de connexion
Longueur de cordon(m)
Temporisateur
Diam. du spot(mm)
Temps de réponse (mode standard)(ms)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.)
Classe de laser
Forme (amplificateur)
Aperçu
Matériau (tête de détection)
Méthode de montage
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles