Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E3NC-SH100 2M
Référence pièce
|
---|
E3NC-SH100 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Forme de faisceau | Source lumineuse | Distance de détection [classification] (mm) | Méthode de détection de type réfléchissant | Environnement de fonctionnement | Température ambiante d'utilisation (°C) | Structure de protection | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Fonction amplificateur (sélectionnable uniquement si amplifié) | Tension d'alimentation (V) | Format de sortie | Méthode de connexion | Temporisateur | Diam. du spot (mm) | Temps de réponse (mode standard) (ms) | Classe de laser | Capteurs applicables | Entrée / sortie | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627.08 € | 1 | 6 jours | [Lentille de capteur] Tête de capteur | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Petits spots | [Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible | Jusqu'à 100 | Modèle réglable à distance | Standard / Résistance aux basses températures | -10~50 | IP67 | 28.8 | 13 | 41 | - | - | - | Type relais de connecteur | - | φ0.5 | - | Classe 1 | - | - | 100 |
Loading...
Objets détectés | Objets opaques | Forme de la tête | Forme carrée | Matériau du boîtier | Polycarbonate |
---|---|---|---|---|---|
Type d'accessoire pour amplificateur | Type à séparation d'amplificateur | Température ambiante d'utilisation(%) | 35::85 | Mode de fonctionnement | - |
Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) | - | Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) | - | Longueur de cordon(m) | 2 |
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | - | Nombre d'axes optiques(Axe optique) | - | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | - |
Forme (amplificateur) | Forme carrée | Matériau (amplificateur) | - | Aperçu | - |
Forme (faisceau) | - | Possibilité de coupe libre | - | Résistance (tension)(N) | - |
Force (de serrage)(N▪m) | - | Angle d'ouverture(°) | - | Matériau (tête de détection) | - |
Méthode de montage | - | Lentille combinée | - |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs laser petite taille CMOS, série E3NC-S / Amplificateurs laser / Têtes laser, le numéro d'article est le suivant: E3NC-SH100 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3NC-SH100 2M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Source lumineuse
Environnement de fonctionnement
Fonction amplificateur (sélectionnable uniquement si amplifié)
Type
Méthode de détection
Type de disposition de l'axe optique
Forme de faisceau
Distance de détection [classification](mm)
Méthode de détection de type réfléchissant
Structure de protection
Largeur de tête maximale(mm)
Hauteur de tête maximale(mm)
Taille de tête maximale, profondeur(mm)
Tension d'alimentation(V)
Format de sortie
Méthode de connexion
Temporisateur
Diam. du spot(mm)
Temps de réponse (mode standard)(ms)
Classe de laser
Capteurs applicables
Entrée / sortie
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E3NC-SA21 2M |
E3NC-SH250 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Forme de faisceau | Source lumineuse | Distance de détection [classification] (mm) | Méthode de détection de type réfléchissant | Environnement de fonctionnement | Température ambiante d'utilisation (°C) | Structure de protection | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Fonction amplificateur (sélectionnable uniquement si amplifié) | Tension d'alimentation (V) | Format de sortie | Méthode de connexion | Temporisateur | Diam. du spot (mm) | Temps de réponse (mode standard) (ms) | Classe de laser | Capteurs applicables | Entrée / sortie | Détails relatifs à la distance de détection (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.02 € | 1 | 7 jours | [Capteur laser] Capteur laser (amplificateur) | [Pénétration] Type à faisceau traversant | - | - | - | - | - | Standard / Effet d'arrière-plan / Résistance aux basses températures | -25~40 | - | - | - | - | Fonction de réglage de l'alimentation / Réglage du temps de réponse / Entrée externe / Correction de seuil automatique | VCC 10-30 | Sortie NPN | Type à câble intégré | L'utilisateur a le choix entre Fonction du temporisateur désactivée / Arrêt différé / Activation différée / Action ponctuelle / Activation-arrêt différé | - | 10 | - | E3NC-SH100 / E3NC-SH250 | 2 sorties + 1 entrée | - | ||
627.08 € | 1 | 6 jours | [Lentille de capteur] Tête de capteur | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Petits spots | [Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible | Jusqu'à 300 | Modèle réglable à distance | Résistance aux basses températures / Standard | -10~50 | IP67 | 28.8 | 13 | 41 | - | - | - | Type relais de connecteur | - | φ1 | - | Classe 1 | - | - | 250 |