Capteurs laser petite taille, série E3NC-L / Tête de capteur / [E3NC-LH] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Capteurs laser petite taille, série E3NC-L / Tête de capteur / [E3NC-LH]
Equipped with 2 sensor heads for short distance and long distance

[Features]
· Long distance spot variable provides stable detection at a minimum size of ø0.1 mm customized to suit the amplifier.
· You can select from 2 sensor heads are provided for long distance and short distance depending on the scene.
· Stable detection is possible even during spot variable and smallest spot variation of the workpiece
· A reliable robot cable is used to ensure best performance even in the adverse environment, a safe laser class 1 is used
· A clear "White color display" that provides high visibility has been used.
· A stable detection is achieved through easy settings and smart touch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3NC-LH01 2M
E3NC-LH02 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection [classification]
(mm)
Méthode de détection de type réfléchissant Largeur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Taille de la tête de détection (type à vis)
(mm)
Forme (faisceau) Méthode de montage Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

442.28 €

1 7 jours Jusqu'à 100Type à réflexion limitée26.834.5-Environ φ0.1mm (à une distance de 70mm)Type de support de montage E39-L186 (tête de capteur)70±15

442.28 €

1 7 jours Jusqu'à 1000Forme de réflexion diffuse28.927-Environ φ0.8mm (à une distance de 300mm)Type de support de montage E39-L185 (tête de capteur)750

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de capteur Objets détectés Objets opaques Méthode de détection Rétroréfléchissant
Type de disposition de l'axe optique Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple Forme de faisceau Petits spots Source lumineuse Laser semiconducteur à lumière visible
Forme de la tête Forme carrée Matériau du boîtier Polytéréphtalate de butylène Type d'accessoire pour amplificateur Type à séparation d'amplificateur
Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux basses températures Température ambiante d'utilisation(°C) -10::55 Température ambiante d'utilisation(%) 35::85
Structure de protection IP65 Hauteur de tête maximale(mm) 12.4 Tension d'alimentation(V) -
Format de sortie - Mode de fonctionnement - Méthode de connexion Type relais de connecteur
Longueur de cordon(m) 2 Temporisateur - Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) -
Temps de réponse (mode standard)(ms) - Nombre d'axes optiques(Axe optique) - Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) -
Classe de laser Classe 1 Forme (amplificateur) Forme carrée Capteurs applicables E3NC-LH01 / E3NC-LH02
Aperçu Tête de capteur Entrée / sortie - Possibilité de coupe libre -
Résistance (tension)(N) - Force (de serrage)(N▪m) - Angle d'ouverture(°) -
Matériau (tête de détection) - Lentille combinée -

Assistance technique