Capteur de proximité de petit diamètre [E2E] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Capteur de proximité de petit diamètre [E2E]
  • Remise sur volume
Even though it is a small proximity sensor, the installation is surprisingly easy.
[Features]
· M4, ø5.4, ø6.5 size, non-shielded, connector relay type, connector type additions for all 108 variations
· High-speed response frequency for stable detection of moving work Max. 5kHz
· With four indicator lights, easy alignment of indicator lights
· reduction of jig manufacturing man-hours with dedicated mounting brackets
· for protection against breakage stainless steel spiral tube available (for M4, M5 use only)
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E2E-S05S12-WC-B1 5M

Référence pièce
E2E-S05S12-WC-B1 5M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Blindé / non blindé Matériau du boîtier Taille de tête de détection à vis Taille de tête de détection cylindrique
(Ø)
Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Normes acquises Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Spécifications de cordon Fonction incluse Type Combinaison amplificateur / tête Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

90.58 €

1 Jour même

Stock

Type à visJusqu'à 2Type blindé[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)M5-20,1 à 3025.1CE / CEICollecteur ouvert PNPNOType à câble intégréMarron + V, sortie noire, bleu 0V5Cordon PVC standard-Petit diamètre-1.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Objets détectés Métal magnétique Environnement de fonctionnement Standard / Type mini / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures Sens de détection Avant
Matériau de la surface de détection ABS résistant à la chaleur Amplificateur Type à amplificateur intégré Structure de protection (CEI) IP67
Type d'alimentation Type à 3 fils courant continu Tension d'alimentation VCC 10–30 Type à fréquences différentes Standard

Vous vous trouvez sur la page de Capteur de proximité de petit diamètre [E2E], le numéro d'article est le suivant: E2E-S05S12-WC-B1 5M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2E-S05S12-WC-B1 5M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E2E-C05S01-WC-B1 2M
E2E-C05S01-WC-C1 2M
E2E-C05S01-WC-C1 5M
E2E-C05S01-WC-C1-R 2M
E2E-S05S12-WC-C1 5M
E2E-S05S12-WC-C2 2M
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Forme Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Blindé / non blindé Matériau du boîtier Taille de tête de détection à vis Taille de tête de détection cylindrique
(Ø)
Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Normes acquises Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Spécifications de cordon Fonction incluse Type Combinaison amplificateur / tête Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

56.40 €

1 Jour même

Stock

Type à colonne cylindriqueJusqu'à 1Type blindéLaiton plaqué nickel-5.4--CEICollecteur ouvert PNPNOType à câble intégréMarron + V, sortie noire, bleu 0V2Cordon PVC standard---1

56.40 €

1 7 jours Type à colonne cylindriqueJusqu'à 1Type blindéLaiton plaqué nickel-5.4--CEICollecteur ouvert NPNNOType à câble intégréMarron + V, sortie noire, bleu 0V2Cordon PVC standard---1

99.36 €

1 6 jours Type à colonne cylindriqueJusqu'à 1Type blindéLaiton plaqué nickel-5.4--CEICollecteur ouvert NPNNOType à câble intégréMarron + V, sortie noire, bleu 0V5Cordon PVC standard---1

65.95 €

1 7 jours Type à colonne cylindriqueJusqu'à 1Type blindéLaiton plaqué nickel-5.4--CEICollecteur ouvert NPNNOType à câble intégréMarron + V, sortie noire, bleu 0V2Cordon PVC (résistant à la flexion) pour robot---1

90.58 €

1 5 jours Type à visJusqu'à 2Type blindé[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)M5-20,1 à 3025.1CEI / CECollecteur ouvert NPNNOType à câble intégréMarron + V, sortie noire, bleu 0V5Cordon PVC standard-Petit diamètre-1.2

56.50 €

1 7 jours Type à visJusqu'à 2Type blindé[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)M5-20,1 à 3025.1CEI / CECollecteur ouvert NPNNFType à câble intégréMarron + V, sortie noire, bleu 0V2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 3 âmes-Petit diamètre-1.2

Assistance technique