Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2E-S05S12-WC-B1 5M
Référence pièce
|
---|
E2E-S05S12-WC-B1 5M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Blindé / non blindé | Matériau du boîtier | Taille de tête de détection à vis | Taille de tête de détection cylindrique (Ø) | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Normes acquises | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Type | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.58 € | 1 |
Jour même
Stock | Type à vis | Jusqu'à 2 | Type blindé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | M5 | - | 20,1 à 30 | 25.1 | CE / CEI | Collecteur ouvert PNP | NO | Type à câble intégré | Marron + V, sortie noire, bleu 0V | 5 | Cordon PVC standard | - | Petit diamètre | - | 1.2 |
Loading...
Objets détectés | Métal magnétique | Environnement de fonctionnement | Standard / Type mini / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | Sens de détection | Avant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la surface de détection | ABS résistant à la chaleur | Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Structure de protection (CEI) | IP67 |
Type d'alimentation | Type à 3 fils courant continu | Tension d'alimentation | VCC 10–30 | Type à fréquences différentes | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de proximité de petit diamètre [E2E], le numéro d'article est le suivant: E2E-S05S12-WC-B1 5M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2E-S05S12-WC-B1 5M.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Taille de tête de détection cylindrique(Ø)
Normes acquises
Type
Forme
Distance de détection L1 [classification](mm)
Blindé / non blindé
Taille de tête de détection à vis
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Méthode de connexion
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Spécifications de cordon
Fonction incluse
Type
Combinaison amplificateur / tête
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2E-C05S01-WC-B1 2M |
E2E-C05S01-WC-C1 2M |
E2E-C05S01-WC-C1 5M |
E2E-C05S01-WC-C1-R 2M |
E2E-S05S12-WC-C1 5M |
E2E-S05S12-WC-C2 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Blindé / non blindé | Matériau du boîtier | Taille de tête de détection à vis | Taille de tête de détection cylindrique (Ø) | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Normes acquises | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Type | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.40 € | 1 |
Jour même
Stock | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 1 | Type blindé | Laiton plaqué nickel | - | 5.4 | - | - | CEI | Collecteur ouvert PNP | NO | Type à câble intégré | Marron + V, sortie noire, bleu 0V | 2 | Cordon PVC standard | - | - | - | 1 | ||
56.40 € | 1 | 7 jours | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 1 | Type blindé | Laiton plaqué nickel | - | 5.4 | - | - | CEI | Collecteur ouvert NPN | NO | Type à câble intégré | Marron + V, sortie noire, bleu 0V | 2 | Cordon PVC standard | - | - | - | 1 | ||
99.36 € | 1 | 6 jours | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 1 | Type blindé | Laiton plaqué nickel | - | 5.4 | - | - | CEI | Collecteur ouvert NPN | NO | Type à câble intégré | Marron + V, sortie noire, bleu 0V | 5 | Cordon PVC standard | - | - | - | 1 | ||
65.95 € | 1 | 7 jours | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 1 | Type blindé | Laiton plaqué nickel | - | 5.4 | - | - | CEI | Collecteur ouvert NPN | NO | Type à câble intégré | Marron + V, sortie noire, bleu 0V | 2 | Cordon PVC (résistant à la flexion) pour robot | - | - | - | 1 | ||
90.58 € | 1 | 5 jours | Type à vis | Jusqu'à 2 | Type blindé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | M5 | - | 20,1 à 30 | 25.1 | CEI / CE | Collecteur ouvert NPN | NO | Type à câble intégré | Marron + V, sortie noire, bleu 0V | 5 | Cordon PVC standard | - | Petit diamètre | - | 1.2 | ||
56.50 € | 1 | 7 jours | Type à vis | Jusqu'à 2 | Type blindé | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | M5 | - | 20,1 à 30 | 25.1 | CEI / CE | Collecteur ouvert NPN | NF | Type à câble intégré | Marron + V, sortie noire, bleu 0V | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 3 âmes | - | Petit diamètre | - | 1.2 |