Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VF-011
Référence pièce
|
---|
VF-011 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
11.41 € 4.11 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Forme rectangulaire | Longueur(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface du corps principal | N/A |
Largeur(mm) | 82 | Fonction supplémentaire | NA | Méthode de montage | Fixation à vis |
Taille a x b | 82×32 | Axe(φ mm) | 6.5 | Épaisseur(mm) | 1.5 |
Accessoires (vis ou clous)(mm) | Inoxydable 3.8×16 | Finition | Textile |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / réductions coniques / roulées / acier inoxydable / brillant / VF-011 / WAKISANGYO, le numéro d'article est le suivant: VF-011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VF-011.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles