Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7202B |
7203B |
7204B |
7205B |
7206B |
7207B |
7208B |
7209B |
7210B |
7212B |
7213B |
7214B |
7215B |
7216B |
7217B |
7306B |
7307B |
7308B |
7309B |
7310B |
7312B |
7313B |
7314B |
7316B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base Cr (N) | Vitesse de rotation admissible (lubrification) (tr/min) | Capacité de charge statique de base Cor (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 35 | 11 | 8600 | 16000 | 4500 | ||
11.58 € | 1 | 8 jours | 10 | 17 | 40 | 12 | 11300 | 14000 | 6300 | ||
13.20 € | 1 | 8 jours | - | 20 | 47 | 14 | 13700 | 11000 | 7850 | ||
14.61 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 52 | 15 | 15300 | 9500 | 9700 | ||
16.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 62 | 16 | 21200 | 8500 | 13900 | |
18.29 € | 1 | 8 jours | - | 35 | 72 | 17 | 28000 | 7500 | 19000 | ||
23.70 € | 1 | 8 jours | - | 40 | 80 | 18 | 33000 | 6700 | 23700 | ||
25.75 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | 85 | 19 | 37000 | 6300 | 27100 | ||
29.63 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 90 | 20 | 38500 | 5600 | 29600 | ||
40.12 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 110 | 22 | 58000 | 4800 | 46000 | ||
50.53 € | 1 | 8 jours | - | 65 | 120 | 23 | 66000 | 4300 | 54500 | ||
56.57 € | 1 | 8 jours | - | 70 | 125 | 24 | 71500 | 4300 | 59500 | ||
58.54 € | 1 | 8 jours | 10 | 75 | 130 | 25 | 74000 | 4000 | 64000 | ||
74.95 € | 1 | 8 jours | 10 | 80 | 140 | 26 | 83500 | 3600 | 71500 | ||
88.59 € | 1 | 8 jours | - | 85 | 150 | 28 | 96500 | 3400 | 83500 | ||
21.44 € | 1 | 8 jours | - | 30 | 72 | 19 | 32000 | 7500 | 21000 | ||
26.91 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 80 | 21 | 37500 | 7000 | 24900 | ||
30.31 € | 1 | 8 jours | - | 40 | 90 | 23 | 46000 | 6300 | 31000 | ||
33.74 € | 1 | 8 jours | - | 45 | 100 | 25 | 60000 | 5600 | 41500 | ||
38.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 110 | 27 | 70500 | 5000 | 49500 | ||
58.14 € | 1 | 8 jours | - | 60 | 130 | 31 | 92500 | 4300 | 67500 | ||
70.74 € | 1 | 8 jours | - | 65 | 140 | 33 | 105000 | 4000 | 77500 | ||
86.49 € | 1 | 8 jours | 10 | 70 | 150 | 35 | 118000 | 3600 | 88500 | ||
131.12 € | 1 | 8 jours | 10 | 80 | 170 | 39 | 139000 | 3200 | 112000 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Roulement à contact oblique (une seule rangée) | Matériau de la bague de roulement | Acier | matériel du bouclier et de la forme | Type ouvert |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | Plat | Précision (JIS) | Qualité 0 | Spécifications / environnement | Standard |
Type de charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
Matériau de l'émetteur | Acier | Combinaison de roulements à billes à contact oblique | Rangée simple | Type à support | Perforation |
Structure du joint | Type ouvert |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base Cr(N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles