Vis mécaniques à tête cylindrique RENY / (polyamide MXD6 renforcé par de la fibre de verre)

Vis mécaniques à tête cylindrique RENY /  (polyamide MXD6 renforcé par de la fibre de verre)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Detailed Shape] Pan Head
[Mounting Hole Shape] None
[Basic Shape] Standard (Round)
[Materials] Resin
[Surface Treatment](Details) None
[Thread Type] Metric Coarse
[Additional Shapes] Standard
[Sales Unit] Individual (Available for Purchase as 1pc)
[Application] Standard, Resin
[Materials] RENY
[Nominal Thread (M)] 1.7 2 2.6 3 4 5 6 8
[Length L or l (mm)] 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 30 35 40
[Pitch (mm)] 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 D 2.5 3.5 4.5 5.5 7 9 10.5 14 H 0.5 1.3 1.7 2 2.6 3.3 3.9 5.2
[Color] Black

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RENY-BK/PH-M1.7-L4
RENY/PH-M1.7-L4
RENY/PH-M2-L3
RENY/PH-M2-L4
RENY/PH-M2-L5
RENY/PH-M2-L6
RENY/PH-M2-L8
RENY/PH-M2-L10
RENY/PH-M2-L12
RENY/PH-M2.6-L4
RENY/PH-M2.6-L5
RENY/PH-M2.6-L6
RENY/PH-M2.6-L8
RENY/PH-M2.6-L10
RENY/PH-M2.6-L12
RENY/PH-M3-L4
RENY/PH-M3-L5
RENY/PH-M3-L6
RENY/PH-M3-L8
RENY/PH-M3-L10
RENY/PH-M3-L12
RENY/PH-M3-L15
RENY/PH-M3-L16
RENY/PH-M3-L20
RENY/PH-M3-L25
RENY/PH-M3-L30
RENY/PH-M4-L5
RENY/PH-M4-L8
RENY/PH-M4-L15
RENY/PH-M4-L16
RENY/PH-M4-L20
RENY/PH-M4-L25
RENY/PH-M4-L30
RENY/PH-M5-L8
RENY/PH-M5-L10
RENY/PH-M5-L12
RENY/PH-M5-L15
RENY/PH-M5-L20
RENY/PH-M5-L25
RENY/PH-M5-L30
RENY/PH-M5-L35
RENY/PH-M6-L10
RENY/PH-M6-L12
RENY/PH-M6-L15
RENY/PH-M6-L20
RENY/PH-M6-L25
RENY/PH-M6-L30
RENY/PH-M6-L35
RENY/PH-M6-L40
RENY/PH-M8-L12
RENY/PH-M8-L15
RENY/PH-M8-L20
RENY/PH-M8-L25
RENY/PH-M8-L30
RENY/PH-M8-L35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)
D H Couleur

1.07 €

1 6 jours 101.740.352.50.5Noir

0.98 €

1 Disponible 6 jours 101.740.352.50.5-

1.01 €

1 Disponible 6 jours 10230.43.51.3-

1.01 €

1 6 jours 10240.43.51.3-

0.89 €

0.65 €

1 Disponible 6 jours 10250.43.51.3-

1.01 €

1 Disponible 6 jours 10260.43.51.3-

1.01 €

1 Disponible 5 jours 10280.43.51.3-

0.90 €

0.50 €

1 Disponible 6 jours 102100.43.51.3-

1.04 €

1 Disponible 6 jours 102120.43.51.3-

1.01 €

1 6 jours 102.640.454.51.7-

1.01 €

1 6 jours 102.650.454.51.7-

1.01 €

1 6 jours 102.660.454.51.7-

1.01 €

1 6 jours 102.680.454.51.7-

1.04 €

1 6 jours 102.6100.454.51.7-

1.04 €

1 6 jours 102.6120.454.51.7-

1.01 €

1 Disponible 6 jours 10340.55.52-

1.01 €

1 Disponible 6 jours 10350.55.52-

1.01 €

1 6 jours 10360.55.52-

1.01 €

1 5 jours 10380.55.52-

1.03 €

1 Disponible 5 jours 103100.55.52-

1.04 €

1 Disponible 6 jours 103120.55.52-

1.07 €

1 6 jours 103150.55.52-

1.10 €

1 6 jours 103160.55.52-

1.10 €

1 6 jours 103200.55.52-

1.75 €

1.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

103250.55.52-

1.24 €

1 Disponible 6 jours 103300.55.52-

1.04 €

1 6 jours 10450.772.6-

1.04 €

1 Disponible 6 jours 10480.772.6-

1.09 €

1 5 jours 104150.772.6-

1.10 €

1 6 jours 104160.772.6-

1.12 €

1 6 jours 104200.772.6-

1.20 €

1 6 jours 104250.772.6-

1.11 €

0.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

104300.772.6-

1.07 €

1 6 jours 10580.893.3-

1.07 €

1 6 jours 105100.893.3-

1.10 €

1 6 jours 105120.893.3-

1.14 €

1 Disponible 5 jours 105150.893.3-

1.17 €

1 Disponible 5 jours 105200.893.3-

1.13 €

0.59 €

1 Jour même

Stock

105250.893.3-

1.51 €

1 6 jours 105300.893.3-

1.68 €

1 6 jours 105350.893.3-

1.23 €

1 Disponible 6 jours 10610110.53.9-

1.08 €

0.76 €

1 Jour même

Stock

10612110.53.9-

1.26 €

1 6 jours 10615110.53.9-

1.15 €

0.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10620110.53.9-

1.32 €

1 Disponible 6 jours 10625110.53.9-

1.92 €

1.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

10630110.53.9-

1.73 €

1 6 jours 10635110.53.9-

1.76 €

0.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10640110.53.9-

1.42 €

1 6 jours 108121.25145.2-

1.42 €

1 5 jours 108151.25145.2-

1.48 €

1 Disponible 6 jours 108201.25145.2-

1.54 €

1 6 jours 108251.25145.2-

1.67 €

1 Disponible 7 jours 108301.25145.2-

1.82 €

1 6 jours 108351.25145.2-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage NA Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique RENY

Assistance technique