POM (polyacétal) / Écrous d'écartement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
POM/SN-M3-L15
POM/SN-M3-L20
POM/SN-M3-L25
POM/SN-M3-L30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSL
(mm)

1.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015

2.81 €

1 Disponible 6 jours 1020

1.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025

2.48 €

1 Disponible 6 jours 1030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Écrou hexagonal (hauteur) Filetage nominal (M) 3 Matériau POM
Traitement de surface N/A Type de strie du filetage Métrique, gros filet Application / Fonction Général
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) N/A Pas(mm) 0.5

Assistance technique