PA (polyamide = nylon) / Rondelles coniques de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PA/SRW-4.6-15-3.5

Référence pièce
PA/SRW-4.6-15-3.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.90 €

0.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA D.I. d(mm) 4.6 Filetage nominal (M) 5
Épaisseur t(mm) 3.5 Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau, résine Polyamide
Traitement de surface (détails) NA Diamètre extérieur D(mm) 15

Vous vous trouvez sur la page de PA (polyamide = nylon) / Rondelles coniques de serrage, le numéro d'article est le suivant: PA/SRW-4.6-15-3.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PA/SRW-4.6-15-3.5.

Assistance technique