Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PEEK/W-2.1-4-0.5 |
PEEK/W-2.7-6-0.5 |
PEEK/W-3.2-7-0.5 |
PEEK/W-4.3-9-0.8 |
PEEK/W-5.3-10-1 |
PEEK/W-6.4-12.5-1.6 |
PEEK/W-8.4-17-1.6 |
PEEK/W-10.5-21-2 |
PEEK/W-13-24-2.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Filetage nominal (M) | Épaisseur t (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.1 | 2 | 0.5 | 4 | |
0.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 6 | |
1.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.2 | 3 | 0.5 | 7 | |
0.96 € | 1 | 5 jours | 10 | 4.3 | 4 | 0.8 | 9 | ||
1.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5.3 | 5 | 1 | 10 | |
1.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6.4 | 6 | 1.6 | 12.5 | |
1.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8.4 | 8 | 1.6 | 17 | |
1.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 10.5 | 10 | 2 | 21 | ||
2.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 13 | 12 | 2.5 | 24 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau, résine | PEEK (polyétheréthercétone) |
Traitement de surface (détails) | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Filetage nominal (M)
Épaisseur t(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles