Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-12K |
P-12K |
S-12K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de capacité de charge (N) | Charge admissible (N) | Matériau du corps | Matériau de la bille | Étanche aux poussières | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 588.6 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | Disponible | ||
63.27 € | 1 | 6 jours | - | 50,1 à 100,0 | 98.1 | [Acier] Acier | [Résine] Nylon | Disponible | ||
94.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 500,1 à 5000 | 588.6 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | - |
Loading...
Type | Standard | Forme | Bride | Diamètre extérieur(Ø) | 77 |
---|---|---|---|---|---|
Diam. bille(Ø) | 38.1 | Application | Standard | Hauteur de montage(mm) | 46 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de capacité de charge(N)
Charge admissible(N)
Matériau du corps
Matériau de la bille
Étanche aux poussières
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles