Unité de table Freebear

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FT-6
FT-6-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas x nombre de pièces
(mm)

474.39 €

1 8 jours 10100X5

719.82 €

1 8 jours 1075X7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Décharge des ordures Forme Table Plage de capacité de charge(N) 500,1 à 5000
Charge admissible(N) 4900 Matériau du corps Acier Matériau de la bille Acier
Diamètre extérieur(Ø) NA Diam. bille(Ø) 25.4 Longueur du côté A(mm) 600
Application Standard Hauteur de montage(mm) 74

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique