Molette en résine avec ions négatifs / PC (polycarbonate) (Numéros de référence)

Molette en résine avec ions négatifs / PC  (polycarbonate)
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
[Detailed shape] Knurl
[Mounting hole dimensions] Slotted
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Resin
[Surface treatment](Details) none
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard, Resin
[Materials] PC
[Nominal Thread (M)] 3 4
[Length L or l (mm)] 6 8 10 12
[Pitch (mm)] 0.5 0.7

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC/SR-M3-L6
PC/SR-M3-L8
PC/SR-M3-L10
PC/SR-M3-L12
PC/SR-M4-L6
PC/SR-M4-L8
PC/SR-M4-L10
PC/SR-M4-L12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm)
(mm)
Pas
(mm)

1.17 €

1 Disponible 6 jours 10360.5

0.99 €

0.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10380.5

0.99 €

0.53 €

1 Jour même

Stock

103100.5

1.18 €

1 Disponible 6 jours 103120.5

1.17 €

1 Disponible 6 jours 10460.7

1.18 €

1 Disponible 6 jours 10480.7

0.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

104100.7

1.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

104120.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Moletée Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage Tête plate En pointe Extrémité plate Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard Matériau plastique PC

Assistance technique