Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PC/OH-M3-L5 |
PC/OH-M3-L6 |
PC/OH-M3-L8 |
PC/OH-M3-L10 |
PC/OH-M3-L12 |
PC/OH-M3-L15 |
PC/OH-M3-L20 |
PC/OH-M4-L10 |
PC/OH-M4-L12 |
PC/OH-M4-L15 |
PC/OH-M4-L20 |
PC/OH-M4-L25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L ou l (mm) | Pas (mm) | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 5 | 0.5 | 6 | ||
0.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 6 | ||
0.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 6 | ||
0.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 6 | ||
0.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 12 | 0.5 | 6 | ||
0.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 15 | 0.5 | 6 | ||
0.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 20 | 0.5 | 6 | ||
0.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 8 | ||
0.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 8 | ||
0.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 8 | |
0.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 8 | ||
0.93 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 8 |
Loading...
Forme détaillée | Disque | Matériau | Résine | Traitement de surface (détails) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Matériau plastique | PC |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L ou l (mm)
Pas(mm)
D
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles