Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8878
Référence pièce
|
---|
8878 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (plage configurable) (N) | Charge admissible P2 (N) | Longueur L2 à la charge admissible (mm) | Longueur libre Lf (mm) | D.E. de bobine DE (Ø) | Tension initiale Pi (N) | Constante du ressort K (N / mm) | Diam. de fil d (Ø) | Nombre total d'enroulements N | Qté du paquet interne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 30,01 à 60,00 | 51.187 | 402.4 | 151.6 | 27 | 6.772 | 0.177 | 2 | 49.5 | 1 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) | Type | Type standard | Angle opposé du crochet | 180° (standard) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ressorts hélicoïdaux de rallonge, série DS, le numéro d'article est le suivant: 8878.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8878.
Configurer
Propriétés de base
Type
Charge admissible (plage configurable)(N)
Charge admissible P2(N)
Longueur L2 à la charge admissible(mm)
Longueur libre Lf(mm)
D.E. de bobine DE(Ø)
Tension initiale Pi(N)
Constante du ressort K(N / mm)
Diam. de fil d(Ø)
Nombre total d'enroulements N
Qté du paquet interne
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
8504 |
8505 |
8506 |
8879 |
8880 |
8881 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Charge admissible (plage configurable) (N) | Charge admissible P2 (N) | Longueur L2 à la charge admissible (mm) | Longueur libre Lf (mm) | D.E. de bobine DE (Ø) | Tension initiale Pi (N) | Constante du ressort K (N / mm) | Diam. de fil d (Ø) | Nombre total d'enroulements N | Qté du paquet interne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.72 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8,01 à 15,00 | 8.06 | 17.7 | 14.6 | 3 | 2.646 | 1.756 | 0.5 | 19.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8,01 à 15,00 | 8.06 | 21 | 17.1 | 3 | 2.646 | 1.398 | 0.5 | 24.5 | 20 | ||
21.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8,01 à 15,00 | 8.06 | 25.6 | 20.6 | 3 | 2.646 | 1.087 | 0.5 | 31.5 | 10 | ||
32.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 30,01 à 60,00 | 51.187 | 494.2 | 177.6 | 27 | 6.772 | 0.14 | 2 | 62.5 | 1 | |||
29.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30,01 à 60,00 | 51.187 | 614.3 | 211.6 | 27 | 6.772 | 0.11 | 2 | 79.5 | 1 | ||
32.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 93.197 | 115.8 | 78.2 | 27.5 | 16.562 | 2.039 | 2.5 | 10.5 | 1 |