Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6586
Référence pièce
|
---|
6586 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Charge admissible (plage configurable) (N) | Angle opposé du crochet | Charge admissible P2 (N) | Longueur L2 à la charge admissible (mm) | Longueur libre Lf (mm) | D.E. de bobine DE (Ø) | Tension initiale Pi (N) | Constante du ressort K (N / mm) | Diam. de fil d (Ø) | Nombre total d'enroulements N | Qté du paquet interne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Corde à piano | 15,01 à 30,00 | - | 22.844 | 51.2 | 35.2 | 5.8 | 6.301 | 1.0192 | 0.8 | 31.5 | 10 |
Loading...
Type | Type standard |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ressorts hélicoïdaux de rallonge, série D, le numéro d'article est le suivant: 6586.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6586.
Configurer
Propriétés de base
Angle opposé du crochet
Type
Matériau
Charge admissible (plage configurable)(N)
Charge admissible P2(N)
Longueur L2 à la charge admissible(mm)
Longueur libre Lf(mm)
D.E. de bobine DE(Ø)
Tension initiale Pi(N)
Constante du ressort K(N / mm)
Diam. de fil d(Ø)
Nombre total d'enroulements N
Qté du paquet interne
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6004 |
6005 |
6006 |
6587 |
6588 |
6589 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Charge admissible (plage configurable) (N) | Angle opposé du crochet | Charge admissible P2 (N) | Longueur L2 à la charge admissible (mm) | Longueur libre Lf (mm) | D.E. de bobine DE (Ø) | Tension initiale Pi (N) | Constante du ressort K (N / mm) | Diam. de fil d (Ø) | Nombre total d'enroulements N | Qté du paquet interne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.41 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | [Câble en acier inoxydable] Câble en acier inoxydable | Jusqu'à 1.25 | 180° (standard) | 0.2254 | 5.5 | 3.6 | 0.9 | 0.0588 | 0.0862 | 0.1 | 19.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Câble en acier inoxydable] Câble en acier inoxydable | Jusqu'à 1.25 | 180° (standard) | 0.2254 | 6.5 | 4.1 | 0.9 | 0.0588 | 0.0686 | 0.1 | 24.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Câble en acier inoxydable] Câble en acier inoxydable | Jusqu'à 1.25 | 180° (standard) | 0.2254 | 7.9 | 4.8 | 0.9 | 0.0588 | 0.0529 | 0.1 | 31.5 | 20 | ||
21.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Corde à piano | 15,01 à 30,00 | - | 22.844 | 61.7 | 41.6 | 5.8 | 6.301 | 0.8134 | 0.8 | 39.5 | 10 | ||
21.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Corde à piano | 15,01 à 30,00 | - | 22.844 | 74.9 | 49.6 | 5.8 | 6.301 | 0.6468 | 0.8 | 49.5 | 10 | ||
21.72 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Corde à piano | 15,01 à 30,00 | - | 22.844 | 92.2 | 60.1 | 5.8 | 6.301 | 0.5096 | 0.8 | 62.5 | 5 |