Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2156
Référence pièce
|
---|
2156 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (plage configurable) (N) | Charge admissible P2 (N) | Longueur L2 à la charge admissible (mm) | Longueur libre Lf (mm) | D.E. de bobine DE (Ø) | Tension initiale Pi (N) | Constante du ressort K (N / mm) | Diam. de fil d (Ø) | Nombre total d'enroulements N | Qté du paquet interne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 15,01 à 30,00 | 18.326 | 126.1 | 70.8 | 8 | 4.508 | 0.2499 | 0.9 | 62.5 | 5 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) | Type | Type standard | Angle opposé du crochet | 180° (standard) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ressorts hélicoïdaux de rallonge, série K, le numéro d'article est le suivant: 2156.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2156.
Configurer
Propriétés de base
Type
Charge admissible (plage configurable)(N)
Charge admissible P2(N)
Longueur L2 à la charge admissible(mm)
Longueur libre Lf(mm)
D.E. de bobine DE(Ø)
Tension initiale Pi(N)
Constante du ressort K(N / mm)
Diam. de fil d(Ø)
Nombre total d'enroulements N
Qté du paquet interne
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2004 |
2005 |
2006 |
2157 |
2158 |
2159 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Charge admissible (plage configurable) (N) | Charge admissible P2 (N) | Longueur L2 à la charge admissible (mm) | Longueur libre Lf (mm) | D.E. de bobine DE (Ø) | Tension initiale Pi (N) | Constante du ressort K (N / mm) | Diam. de fil d (Ø) | Nombre total d'enroulements N | Qté du paquet interne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.882 | 34.7 | 16.2 | 2 | 0.1764 | 0.0382 | 0.2 | 62.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.686 | 16.1 | 7.9 | 2.5 | 0.1078 | 0.0706 | 0.2 | 15.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Jusqu'à 1.25 | 0.686 | 22.5 | 9.7 | 2.5 | 0.1078 | 0.0451 | 0.2 | 24.5 | 20 | ||
15.90 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15,01 à 30,00 | 25.284 | 41.4 | 29.7 | 8 | 6.958 | 1.5621 | 1 | 15.5 | 10 | |
15.90 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15,01 à 30,00 | 25.284 | 57 | 38.7 | 8 | 6.958 | 0.9996 | 1 | 24.5 | 5 | |
16.29 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 15,01 à 30,00 | 25.284 | 83 | 53.7 | 8 | 6.958 | 0.6252 | 1 | 39.5 | 5 |